Vertiv™ Liebert® PCW, unidad de refrigeración de sala por agua refrigerada
Liebert® PCW es el climatizador ideal y una solución eficiente para proporcionar aire acondicionado a centros de datos y salas de servidores. Este sistema de agua refrigerada está disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades, que van desde 25 kW hasta 400 kW.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Data Center/Colocation/Hosting
- Government
- Manufacturing
- Telecom
- Transportation
Sustainability Spotlight
- El diseño optimizado de las piezas y bobina interna ofrecen hasta un 10 % de reducción en la caída de la presión de aire interna, lo que se traduce en un menor consumo de potencia de la unidad
- Los ventiladores EC de última generación, que cumplen con el estándar europeo de eficiencia líder en motores (directiva ErP), dan como resultado unidades altamente eficientes
- Las válvulas de control independientes de la presión han mejorado la distribución del agua y la eficiencia de la unidad al regular y mantener un flujo constante hacia la unidad a medida que varía la presión del agua en el sistema
Vertiv™ Liebert® PCW, unidad de refrigeración de sala por agua refrigerada
Liebert® PCW es el climatizador ideal y una solución eficiente para proporcionar aire acondicionado a centros de datos y salas de servidores. Este sistema de agua refrigerada está disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades, que van desde 25 kW hasta 400 kW.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Data Center/Colocation/Hosting
- Government
- Manufacturing
- Telecom
- Transportation
Especificaciones
Liebert® PCW es el climatizador ideal y una solución eficiente para proporcionar aire acondicionado a centros de datos y salas de servidores. Este sistema de agua refrigerada está disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades, que van desde 25 kW hasta 400 kW
Beneficios
 
                            Características