Liebert®
Protegemos la alimentación eléctrica de sus sistemas electrónicos críticos y su entorno

Su centro de datos y sus instalaciones en los extremos de la red constituyen el núcleo de su negocio. Unas infraestructuras de alimentación y climatización inteligentes y eficientes resultan vitales para garantizar el acceso continuo a aplicaciones y datos de importancia crítica. Los sistemas de alimentación y Thermal Management de Liebert están diseñados para proteger su entorno informático y adaptarse a sus necesidades cambiantes.
Productos destacados
SAI Liebert® GXT4™ 700 - 10.000 VA
Recomendado para proteger equipos de misión crítica, Liebert® GXT4 es un SAI online que ofrece una alimentación de CA de alta calidad sin tiempo de transferencia cuando se conmuta a la batería. Protege a los equipos de todas las pertur...
SAI Liebert® Trinergy™ Cube de 150 kW a 3,4 MW
Liebert® Trinergy™ Cube es la nueva generación de SAI Trinergy que ofrece un rendimiento inigualable a centros de datos corporativos. Preparado para crecer a medida que lo hacen las exigencias empresariales, ofrece el máximo nivel de d...
Chiller adibático con freecooling Liebert AFC, 500-1450 kW
El chiller adiabático con freecooling Liebert® AFC combina tres tecnologías de refrigeración clave: adiabática, freecooling y refrigeración mecánica. Esta combinación de tecnologías permite al Liebert AFC conseguir los máximos niveles...
Servicios destacados
LIFE™ Services
Minutes matter when business-critical systems go down. But even knowing there is a problem can take hours without constant oversight. LIFE Services provides 24/7 monitoring for near-instant notification of operating anomalies or alarm ...