Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

SAI Liebert PSA, 500-1500 VA

SAI económico y de tecnología line-interactive, que ofrece todas las funciones de protección eléctrica para ordenadores y equipos electrónicos domésticos y de oficina.

SAI Liebert GXT5, 750 VA - 20 kVA

El SAI Liebert™ GXT5 es un SAI online doble conversión que ofrece la más alta protección contra cortes de energía y acondicionamiento eléctrico continuo en un conjunto compacto y flexible.

SAI Vertiv™ Liebert® GXT RT+

El alto factor de potencia de salida (0,9) del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico Liebert® GXT RT+ proporciona protección de altas prestaciones para dispositivos conectados en una amplia gama de tensiones de entrada.

SAI Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge es una familia de SAI line-interactive de onda senoidal, altamente fiable, eficiente, manejable y flexible, con modelos que van de 500 VA a 3000 VA en formatos de 1U, 2U, 3U, minitorre, rack/torre y para montaje en rack (según el modelo).

SAI con baterías de ion-litio Vertiv™ Edge, 1500-3000 VA

El SAI line interactive con baterías de ion-litio de Edge Vertiv™ proporciona acondicionamiento eléctrico y batería de respaldo para equipos informáticos críticos, como servidores y equipos de red, lo que garantiza que las aplicaciones críticas de tu negocio estén protegidas en caso de una caída de red imprevista o un pico de energía inesperado.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación