Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Elige tu solución de rack

PONTE EN CONTACTO CON VERTIV

Rack de 42U Premier con 3000 VA de capacidad controlados y acondicionados

Diseño de referencia n.º 36

Ver PDF

Rack de 42U Enhanced con 3000 VA de capacidad y control/acondicionamiento

Diseño de referencia n.º 35

Ver PDF

Rack de 42U Essential con 3000 VA de capacidad y control/acondicionamiento

Diseño de referencia n.º 34

Ver PDF

La solución integrada incluye (CANT. - Resumen del producto (SKU) 1 Rack (VR3300)
1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 SAI (EDGE-3000IRT2UXL)
1 Tarjeta SAI COMM (IS-UNITY-SNMP)
1 PDU para rack (VP8959EU3)
1 Administrador de TI (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Garantía y servicio (RSAI-PE5-005)
1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Rack (VR3300)
1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 SAI (EDGE-3000IRT2UXL)
1 Tarjeta SAI COMM (IS-UNITY-SNMP)
1 PDU para rack (VP8858)
1 Rack (VR3100)
1 SAI (EDGE-3000IRT2UXL)
1 PDU para rack (VP7552)
Resumen
Capacidad 3000 VA/3000 W 3000 VA/3000 W 3.000 VA/2.700 W
Rack(s) 42U x 600 mm x 1100 mm (alto x ancho x profundidad) 42U x 600 mm x 1100 mm (alto x ancho x profundidad) 42U x 600 mm x 1100 mm (alto x ancho x profundidad)
Protección eléctrica SAI Line Interactive SAI Line Interactive SAI Line Interactive
Redundancia N N N
Distribución eléctrica PDU para rack, monitorizada a nivel de unidad EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, pintura electroestática negra. PDU para rack, monitorizada a nivel de unidad EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, pintura electroestática negra. PDU para rack, estándar básico, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, pintura electroestática negra.
Refrigeración Actualización opcional Actualización opcional Actualización opcional
Cerramiento Paneles ciegos Paneles ciegos Actualización opcional
Monitorización Incluido Incluido Actualización opcional
Servicios Incluido Actualización opcional Actualización opcional
Garantía 3 años 3 años 3 años
Software Incluido Actualización opcional Actualización opcional
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación