Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Elige tu solución de rack integrada

CONTACTA CON VERTIV

Rack de 42U Premier con 6 kVA de capacidad para oficinas y empresas

Diseño de referencia n.º 33

Ver PDF

Rack de 42U Enhanced con 1500 VA de capacidad para oficinas y empresas

Diseño de referencia n.º 32

Ver PDF

Rack de 42U Essential con 1500 VA de capacidad para oficinas y empresas

Diseño de referencia n.º 31

Ver PDF

La solución integrada incluye (CANT. - Resumen del producto (SKU) 1 Sistema de rack (VRCS3350-230VSU)
1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 Tarjeta COMM SAI (RDU101)
1 Administrador de TI (AV3216, ACS8016SAC-404)
1 Garantía y servicio (PS-VRCS-ST85-SCU)
1 Garantía y servicio (PS-VRCS-INST85-SP)
1 Garantía y servicio (RSAI-PA5-007)
1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Rack (VR3100)
1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 SAI (EDGE-1500IRM1U)
1 Tarjeta SAI COMM IS-UNITY-SNMPMbr>1 PDU para rack (VP8858)
1 Rack (VR3100)
1 SAI (EDGE-1500IRM1U)
Resumen
Capacidad 6kVA/6kW 1500 VA/1500 W 500 VA/450 W
Rack(s) 42U x 800 mm x 1200 mm (alto x ancho x profundidad) 42U x 600 mm x 1100 mm (alto x ancho x profundidad) 15U x 600 mm x 900 mm (alto x ancho x profundidad)
Protección eléctrica SAI online de doble conversión SAI Line Interactive SAI Line Interactive
Redundancia N N N
Distribución eléctrica Conmutado y monitorizado a nivel de salida conmutada EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, vertical, (20) con bloqueo IEC C13, (4) con bloqueo IEC C19 Tomas de salida SAI - 6 x IEC320 C13 con bloqueo IEC C19 Tomas de salida SAI - 6 x IEC320 C13
Refrigeración Unidad de refrigeración de 3,5 kW integrada Actualización opcional Actualización opcional
Cerramiento Paneles ciegos Paneles ciegos Actualización opcional
Monitorización Incluido Incluido Actualización opcional
Servicios Incluido Actualización opcional Actualización opcional
Garantía 3 años 3 años 3 años
Software Incluido Actualización opcional Actualización opcional
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación