Nuevo diseño de arquitectura de IA
Descarga la arquitectura de referencia de refrigeración y alimentación energéticamente eficiente de Vertiv para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponible como activos SimReady™ en el plano de NVIDIA Omniverse.
Caso de éxito del cliente
Descubre cómo las capacidades de infraestructura de Vertiv, la arquitectura informática de NVIDIA y los sistemas de IA de Domyn se combinan en COLOSSEUM para ofrecer una infraestructura de IA modular y escalable.
Aprender
Comprender la transformación de la IA
Diseño
Descargar diseños de referencia y documentos técnicos
Desplegar
Encontrar la solución de IA idónea para ti
Implicarse
Crea tu solución y conéctate con nosotros
Habilitación de IA líder en NVIDIA GTC 2025
La IA de próxima generación exige una infraestructura que piense en el futuro. En NVIDIA GTC 2025, Vertiv reveló la columna vertebral del futuro de la IA: soluciones integrales diseñadas para escala.
INFORME
Visión del centro de datos: 
Cómo evolucionará la infraestructura del centro de datos para respaldar la IA y el cálculo acelerado

Libro electrónico
Imperativos estratégicos: Priorización de la transformación de la IA
Acelera la innovación en IA con estos principios básicos para abordar las necesidades de una infraestructura digital crítica cada vez más compleja.
Artículos
Soluciones de gestión de carga de potencia de IA de Vertiv para centros de datos
Accede a recursos para transformar tu centro de datos y liberar el potencial de la IA con apoyo experto.
Imperativos y desafíos críticos de la IA
Conoce los principios de diseño creados para optimizar las infraestructuras de IA y sigue una hoja de ruta para una implementación perfecta.
Herramienta interactiva de principios de diseño
Descarga diseños de readaptación y sumérgete en las soluciones integrales de Vertiv.
360AIDiseño para nuevas instalaciones
| Densidad de rack | N.º de racks | N.º de GPU | ID de diseño | Tecnología de refrigeración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | EMEA | ASIA-OCEANÍA | ||||
| 20 kW | 18 | 248 | RD002   | RD002E   | RD002A   | Aire | 
| 40kW | 10 | 248 | RD003   | RD003E   | RD003A   | Aire | 
| 40kW | 10 | 248 | RD004   | RD004E   | RD004A   | Aire | 
| 73kW | 52 | 1152 | RD006   | RD006E   | RD006A   | Líquido + aire | 
| 73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E   | RD007A   | Líquido + aire | 
| 132kW | 36 | 1152 | RD014   | RD014E   | RD014A   | Líquido + aire | 
| 132kW | 54 | 1728 | RD015   | RD015E   | RD015A   | Líquido + aire | 
| 132kW | 72 | 2304 | RD016   | RD016E   | RD016A   | Líquido + aire | 
| 75kW | 8 | 64 | RD017   | RD017E   | RD017A | Líquido + aire | 
| 90kW | 12 | 576 | RD018   | RD018E   | RD018A | Líquido + aire | 
| 132kW | 18 | 576 | RD019   | RD019E   | RD019A | Líquido + aire | 
| 130kW | 108 | 3456 | RD020   | RD020E | RD020A | Líquido + aire | 
| 130kW | 18 | 576 | RD021   | RD021E | RD021A | Líquido + aire | 
| 29kW | 18 | 248 | RD022   | RD022E | RD022A | Aire | 
| 58kW | 10 | 248 | RD024   | RD024E | RD024A | Aire | 
| 132kW | 36 | 1152 | RD025   | RD025E | RD025A | Líquido + aire | 
| 132kW | 36 | 1152 | RD026   | RD026E | RD026A | Líquido + aire | 
| 142kW | 40 | 1152 | RD027   | - | - | Líquido + aire | 
| 269kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Líquido | 
| 500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Líquido | 
Diseño optimizado para readaptaciones
| Densidad de rack | N.º de racks | N.º de GPU | ID de diseño | Tecnología de refrigeración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | EMEA | ASIA-OCEANÍA | ||||
| 40kW | 4 | 128 | 4X160R   | No disponible | 4X160RA | Aire | 
| 70kW | 1 | 64 | 1L88R   | 1L88RE   | 1L88RA   | Líquido + aire | 
| 80kW | 1 | 40 | 1X80   | 1X80E | 1X80A | Aire | 
| 100kW | 1 | 88 | 1L100R   | 1L100RE  | 1L100RA   | Líquido + aire | 
| 100kW | 4 | 368 | 4L400R   | No disponible | 4L400RA | Líquido + aire | 
| 100kW | 4 | 368 | 4XL400   | 4XL400E   | 4XL400A   | Líquido + aire | 
| 100kW | 5 | 460 | 5L500   | 5L500E   | 5L500A   | Líquido + aire | 
| 100kW | 12 | 1104 | 12XL1200   | 12XL1200E   | 12XL1200A   | Líquido + aire | 
| 100kW | 14 | 1288 | 14L1400E   | 14L1400E   | 14L1400A   | Líquido + aire | 
| 115kW | 1 | - | No disponible | 1XL115E  | No disponible | Líquido + aire | 
Inicia tu viaje hacia la IA.
Conviértete en partner.


Los significativos avances que presenta la IA están imponiendo demandas crecientes a los centros de datos. El panel de expertos de Vertiv habló de las tendencias que están dando forma al sector este 2024 y en el futuro.
Ver el contenido completo de DCD
El aumento de la demanda de IA está empujando a las organizaciones a revisar sus operaciones, adoptando nuevas instalaciones o reacondicionamientos con tecnología más respetuosa con el medio ambiente como es la refrigeración líquida para servidores de IA y diseños de centros de datos eficientes.

Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) reducirán el uso de generadores, lo que conducirá a modelos de “trae tu propia energía” que fusionan capacidad, fiabilidad y asequibilidad para cargas de trabajo de IA.

Los proveedores de servicios en la nube y colocation se expanden para dar respuesta a esa demanda, mientras que los centros de datos empresariales diversifican las inversiones, centrándose en soluciones modulares y ampliando la vida útil de los sistemas existentes.

Gartner pronostica un aumento del 20,4 % en el gasto mundial en la nube en 2024, contando con un 80 % de CIO impulsando la inversión en ciberseguridad en medio de complejas normativas de datos.
Los principales fabricantes de chips de IA se asocian con Vertiv
Incorporación de los conocimientos y experiencia de Vertiv a la red de partners de NVIDIA
Vertiv y NVIDIA colaboraron para desarrollar una solución de refrigeración de IA única para el programa COOLERCHIPS y formalizaron nuestra asociación cuando Vertiv se unió a la Red de partners de NVIDIA. Las plataformas de vanguardia de NVIDIA necesitan soluciones de infraestructura avanzadas. Los despliegues de IA pueden contar con el liderazgo de Vertiv en alimentación eléctrica y refrigeración para mantener su IA en funcionamiento independientemente del tamaño del clúster./p>
Compatible con el acelerador de IA de última generación de Intel
Vertiv colabora con Intel para proporcionar soluciones refrigeradas por líquido y por aire para el revolucionario acelerador de IA Gaudi3. Nuestra solución refrigerada por líquido se ha probado con una potencia del acelerador de 160kW utilizando agua de la instalación de 17 °C a 45 °C (62,6 °F a 113 °F). La solución refrigerada por aire se ha probado hasta 40kW de carga térmica que puede desplegarse en centros de datos de aire ambiente caliente hasta 35 °C (95 °F).
Habla con un experto
Completa los datos para que nuestros consultores de soluciones de IA se pongan en contacto contigo.
¡Hemos recibido tu solicitud!
Gracias por ponerte en contacto con nosotros.