Diseño
Descargar diseños de referencia y documentos técnicos
Nuevo diseño de arquitectura de IA
Descarga la arquitectura de referencia de refrigeración y alimentación energéticamente eficiente de Vertiv para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponible como activos SimReady™ en el plano de NVIDIA Omniverse.
Caso de éxito del cliente
Descubre cómo las capacidades de infraestructura de Vertiv, la arquitectura informática de NVIDIA y los sistemas de IA de Domyn se combinan en COLOSSEUM para ofrecer una infraestructura de IA modular y escalable.
Principios de diseño de Vertiv
Descubre cómo implementar estos principios puede optimizar el despliegue estratégico de las cargas de trabajo de IA.
Diseños de referencia
Vertiv ha desarrollado diseños de referencia para centros de datos de reacondicionamiento y de nueva construcción para ayudarte a navegar por soluciones integradas para IA de alimentación y refrigeración y otras aplicaciones informáticas de alto rendimiento.
Diseño para nuevas instalaciones
| Densidad de rack | N.º de racks | N.º de GPU | ID de diseño | Tecnología de refrigeración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | EMEA | ASIA-OCEANÍA | ||||
| 20 kW | 18 | 248 | RD002   | RD002E   | RD002A   | Aire | 
| 40kW | 10 | 248 | RD003   | RD003E   | RD003A   | Aire | 
| 40kW | 10 | 248 | RD004   | RD004E   | RD004A   | Aire | 
| 73kW | 52 | 1152 | RD006   | RD006E   | RD006A   | Líquido + aire | 
| 73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E   | RD007A   | Líquido + aire | 
| 132kW | 36 | 1152 | RD014   | RD014E   | RD014A   | Líquido + aire | 
| 132kW | 54 | 1728 | RD015   | RD015E   | RD015A   | Líquido + aire | 
| 132kW | 72 | 2304 | RD016   | RD016E   | RD016A   | Líquido + aire | 
| 75kW | 8 | 64 | RD017   | RD017E   | RD017A | Líquido + aire | 
| 90kW | 12 | 576 | RD018   | RD018E   | RD018A | Líquido + aire | 
| 132kW | 18 | 576 | RD019   | RD019E   | RD019A | Líquido + aire | 
| 130kW | 108 | 3456 | RD020   | RD020E | RD020A | Líquido + aire | 
| 130kW | 18 | 576 | RD021   | RD021E | RD021A | Líquido + aire | 
| 29kW | 18 | 248 | RD022   | RD022E | RD022A | Aire | 
| 58kW | 10 | 248 | RD024   | RD024E | RD024A | Aire | 
| 132kW | 36 | 1152 | RD025   | RD025E | RD025A | Líquido + aire | 
| 132kW | 36 | 1152 | RD026   | RD026E | RD026A | Líquido + aire | 
| 142kW | 40 | 1152 | RD027   | - | - | Líquido + aire | 
| 269kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Líquido | 
| 500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Líquido | 
Diseño optimizado para readaptaciones
| Densidad de rack | N.º de racks | N.º de GPU | ID de diseño | Tecnología de refrigeración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | EMEA | ASIA-OCEANÍA | ||||
| 40kW | 4 | 128 | 4X160R   | No disponible | 4X160RA | Aire | 
| 70kW | 1 | 64 | 1L88R   | 1L88RE   | 1L88RA   | Líquido + aire | 
| 80kW | 1 | 40 | 1X80   | 1X80E | 1X80A | Aire | 
| 100kW | 1 | 88 | 1L100R   | 1L100RE  | 1L100RA   | Líquido + aire | 
| 100kW | 4 | 368 | 4L400R   | No disponible | 4L400RA | Líquido + aire | 
| 100kW | 4 | 368 | 4XL400   | 4XL400E   | 4XL400A   | Líquido + aire | 
| 100kW | 5 | 460 | 5L500   | 5L500E   | 5L500A   | Líquido + aire | 
| 100kW | 12 | 1104 | 12XL1200   | 12XL1200E   | 12XL1200A   | Líquido + aire | 
| 100kW | 14 | 1288 | 14L1400   | 14L1400E   | 14L1400A   | Líquido + aire | 
| 115kW | 1 | - | No disponible | 1XL115E  | No disponible | Líquido + aire | 
Despliegue de la IA más rápido
Reduce el tiempo de despliegue en un 50 % con soluciones prediseñadas
Acelerar el despliegueInvolucra y libera tu potencial de IA
Obtén una consulta sobre infraestructura de IA o explora la tecnología y asociaciones de canal.
Interactuar con VertivHabla con un experto
Completa los datos para que nuestros consultores de soluciones de IA se pongan en contacto contigo.
¡Hemos recibido tu solicitud!
Gracias por ponerte en contacto con nosotros.