Los SAI con baterías de ion-litio ofrecen protección eléctrica para equipos críticos en el Edge, aplicaciones de TI distribuidas y centros de datos. Duran 2-3 veces más que las baterías de plomo-ácido, lo que reduce el número de sustituciones y los consiguientes costes de mano de obra. Con un tamaño más pequeño y un peso más bajo, las baterías de ion-litio para sistemas SAI ahorran espacio, mejoran la flexibilidad de la ubicación y son adecuadas para suelos que soportan pesos limitados.
Las baterías de ion-litio,¿son mejores que las baterías VRLA? ¿Son seguras las baterías
de ion-litio?¿Qué hay que tener en cuenta
al elegir un SAI de ion-litio?
Beneficios de la batería SAI de ion-litio frente a VRLA
Menor coste total de 
propiedad (TCO)

- Hasta un 50 % de ahorro durante toda la vida útil
Más pequeña y más ligera
 

- Más fácil de instalar
- Flexibilidad en la instalación
- Más tiempo de autonomía en la misma cantidad de espacio
Vida útil más larga
 

- Dura de 8 a 10 años o más
- Menos o ningún reemplazo
- Soporta temperaturas más altas sin degradación
Mayor tiempo de autonomía
 

- Menos de 4 horas para una recarga completa
Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center
Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS
Preguntas frecuentes
P1. ¿Existen diferentes tipos de baterías de ion-litio?
R1. Sí. Hay variantes químicas de óxido de cobalto de litio (LCO), fosfato de hierro y litio (LFP), óxido de manganeso de ion-litio (LMO) y óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC), por nombrar algunas. Nuestros diseñadores tienen preferencia por los LFP y LMO a causa de su rendimiento y sus parámetros de seguridad. Son las mismas tecnologías que utilizan los principales fabricantes de automóviles en sus coches eléctricos.
SAI Vertiv de ion-litio
Los clientes de Vertiv se están beneficiando de la experiencia de la empresa en el uso de baterías de ion-litio en sus sistemas SAI desde 2011. Como proveedor líder de SAI/sistemas de alimentación que ofrece un completo portfolio de productos, junto con muchas soluciones y servicios que son necesarios para la protección de sistemas críticos, nos sentimos excepcionalmente cualificados para ayudarte a evaluar tus necesidades.
Servicios de ion-litio
Aunque se requiere menos mantenimiento que con las baterías VRLA, las baterías de ion-litio siguen exigiendo una inspección y un cuidado adecuados durante toda su vida útil. Vertiv ofrece monitorización in situ, remota y personalizada para sistemas SAI con baterías de ion-litio para garantizar un rendimiento óptimo.