Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

El laboratorio Padus de Orange exhibirá la nueva generación de soluciones prefabricadas para el hosting de equipos de telecomunicaciones

25/1/22

Antecedentes

Las telecomunicaciones son una industria multibillonaria. Debido a la naturaleza de su negocio, las principales compañías de telecomunicaciones como Orange S.A., de Francia, se enfrentan a una responsabilidad social única. Como parte del plan Engage 2025, Orange se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040. Para ayudarlos a alcanzar este objetivo, Orange eligió a Vertiv para ofrecer la nueva generación de sitios prefabricados para la computación en el borde.

Resultados

  • Un rápido tiempo de instalación de dos días
  • Un sitio de computación en el borde ideal como estándar replicable para múltiples geografías
  • La colaboración de expertos empresariales, tecnológicos y académicos para impulsar la innovación
  • Un sitio de educación técnica disponible tanto para los empleados como para la comunidad local
  • Un diseño que permite considerables reducciones en el consumo energético

 

Resumen del Caso

Ubicación:

Lannion, Francia

Necesidad crítica:

Desarrollar una solución de computación en el borde que soporte los entornos distribuidos de telecomunicaciones y genere cero emisiones netas de carbono.

Solución de Vertiv:

Centro de datos modular prefabricado:

  • Sistema de potencia Vertiv™ NetSure™ HVDC de 400 V y gabinetes de baterías
  • Rack para servidores Vertiv™ Knurr DCM™
  • Intercambiadores de calor Vertiv™ Liebert® DCD
  • Planta de free-cooling Vertiv™ Liebert® HPC-S
  • Unidad de agua helada perimetral Vertiv™ Liebert® PCW
  • Unidad de aire acondicionado Vertiv™ Liebert® HPW de montaje en pared

DESCARGUE EL ESTUDIO DE CASO

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación