Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Ya sea que se trate de una sobretensión, una caída, un pico, un transitorio, una fluctuación, una interrupción o un ruido, la potencia “sucia” es algún tipo de anomalía en la electricidad que hace operar su instalación.

/

Ya sea que se trate de una sobretensión, una caída, un pico, un transitorio, una fluctuación, una interrupción o un ruido, la potencia “sucia” es algún tipo de anomalía en la electricidad que hace operar su instalación.

La potencia sucia se origina fuera y dentro de sus instalaciones. Fuentes como rayos, la conmutación de servicios públicos, la conmutación de condensadores y fallas en el sistema de distribución de la red pública pueden afectar la calidad de su suministro eléctrico incluso antes de que llegue a su instalación.

Además, las fluctuaciones diarias de los equipos eléctricos internos, como los dispositivos que funcionan en ciclos o que se encienden y apagan con frecuencia, pueden causar peligros energéticos acumulativos e igualmente dañinos. Incluso un pequeño electrodoméstico puede causar problemas en equipos sensibles que comparten la misma línea; cuanto más equipos eléctricos utilice una empresa, más transientes se acumularán.

Estas son algunas perturbaciones comunes en la alimentación y cómo detectarlas:

Alteraciones en el suministro eléctrico DEFINICIONES Causas Posibles síntomas informáticos
Ruido de modo normal(amplitud 0,5 V a 25 V) Señales de bajo nivel, superpuestas en la onda sinusoidal de potencia Computadoras, fuentes de alimentación conmutadas, equipos de modulación de líneas eléctricas Errores de procesamiento, transferencia incorrecta de datos, errores de terminal o impresora
Impulsos de modo normal y transitorios de timbre
(Amplitud de 50 V a 6 kV)(Duración: 5 μs a 2000 μs)
Una variación de voltaje estrecha y de rápido aumento. Seguida por una oscilación amortiguada que disminuye a nominal en menos de un ciclo Encendido o apagado de cargas, computadoras, conmutación de servicios públicos, rayos Datos incorrectos, errores de procesamiento, errores de impresora o terminal, daño de hardware
Alteraciones de modo común(amplitud: milivoltios - cientos de voltios) Impulsos y ruido EMI/RFI superpuestos a los conductores de potencia Radios, computadoras, contactos arqueados, rayos Transferencia de datos incorrecta, errores de terminal o impresora, daño de hardware de E/S
Caídas de tensión
(Duración: más de un ciclo)
Una condición de bajo voltaje en una o más fases Fallas de conexión a tierra, arranque de cargas grandes, capacidad del sistema de baja potencia, rayos Fallas del sistema, daños en el hardware
Armónicos
(Duración: menos de un ciclo)
Variaciones rápidas de voltaje, los armónicos ocurren en el múltiplo natural de la onda de potencia estándar Desactivación/encendido de cargas cercanas, redes informáticas, servicios públicos Corrupción de datos, errores de procesamiento, transferencias de datos incorrectas, bloqueos, daño de hardware
Sobrevoltajes
(Duración: más de un ciclo)
Una condición de alto voltaje en una o más fases Rápida reducción de carga, conmutación de servicios públicos Daños en el hardware
Interrupción
(Duración: más de medio ciclo)
Una condición de cero voltios Fallas de conexión a tierra, fallas del equipo, accidentes, rayos, actos de la naturaleza Fallas del sistema, daños en el hardware

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación