Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Vertiv presenta un UPS compacto y de alta densidad de potencia para centros de datos grandes y otras aplicaciones críticas

diciembre 05, 2024

El sistema Vertiv™ PowerUPS 9000 ofrece una protección del suministro eléctrico altamente confiable, escalable y energéticamente eficiente para entornos con limitaciones de espacio

COLUMBUS, Ohio [3 de diciembre de 2024] – Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital, presentó hoy el Vertiv™ PowerUPS 9000, una unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) de alta densidad de potencia y energéticamente eficiente con un tamaño compacto. El sistema ha sido diseñado para soportar aplicaciones de TI que abarcan desde la informática tradicional hasta aplicaciones de alta densidad y se encuentra disponible en modelos con certificación UL y CE, desde 250 a 1250 kW por unidad.

El Vertiv PowerUPS 9000 ha sido diseñado para una alta densidad de potencia, así como una elevada eficiencia de doble conversión de hasta un 97,5 %. Además, el sistema permite una instalación rápida y sencilla, con entrada del cableado en la partes inferior y superior, así como protección antirretorno y opciones de kit de fallo de conexión a tierra integradas en el sistema sin necesidad de espacio adicional para la instalación en el sitio. Las unidades pueden implementarse en cualquier lugar del mundo, lo cual reduce las inconsistencias de adquisición y mantenimiento, los retrasos en las entregas y los periodos de inactividad. 

“El Vertiv PowerUPS 9000 ha sido diseñado para maximizar la confiabilidad y la eficiencia, así como la complejidad y el espacio ocupado”, indicó Giovanni Zanei, vicepresidente de alta potencia en Vertiv. “Gracias a su estructura modular y alta densidad de potencia, ofrecerá la protección del suministro eléctrico confiable y energéticamente eficiente que buscan los clientes de centros de datos para proteger las aplicaciones de IA tradicionales y combinadas”.

El Vertiv PowerUPS 9000 es el UPS más eficiente de Vertiv de su categoría y ocupa un 32 % de espacio menos que las generaciones anteriores. Es compatible con el gabinete de baterías de iones de litio Vertiv™ EnergyCore y otras tecnologías de baterías, como las baterías de plomo ácido con válvula reguladora (VRLA) y de níquel-zinc.

Los controles exclusivos y separados, así como los tableros de comunicación dobles e intercambiables en caliente permiten una operación de cada módulo de forma independiente. En caso de un fallo, el módulo afectado puede aislarse de forma individual para proteger los otros módulos y permitir una operación ininterrumpida. El conmutador de bypass estático de estado sólido y servicio continuo optimiza la línea de bypass y el sistema permite el servicio y el reemplazo en caliente, para realizar actualizaciones y labores de mantenimiento sin necesidad de incurrir en periodos de inactividad.

El Vertiv™ PowerUPS 9000 puede activarse con el Vertiv™ Next Predict, una estrategia de mantenimiento preventivo con monitoreo avanzado, análisis de estado basados ​​en datos e información que optimiza las operaciones del sitio. Al aprovechar los algoritmos de IA y de aprendizaje automático para monitorear las condiciones reales del equipo y medir el estado del equipo, Vertiv ofrece una solución completa para una vida útil y un rendimiento óptimos.

En los laboratorios de Vertiv, los ingenieros de Vertiv sometieron el Vertiv PowerUPS 9000 a extensas Pruebas de Validación de Ingeniería (EVT) y Pruebas de Validación de Diseño (DVT) en un amplio rango de condiciones operativas para confirmar su confiablidad y rendimiento en escenarios del mundo real. Además, superó las pruebas ambientales, de rendimiento y de casos fuera de condiciones normales, incluidas las pruebas de protección contra residuos, las pruebas estructurales de integridad y resistencia sísmicas, así como las pruebas de sobretensiones y caídas de voltaje, las cuales simularon las condiciones extremas a las que el sistema puede hacer frente.

Para más información del Vertiv PowerUPS 9000 y de todo el portafolio de soluciones para centros de datos de Vertiv, viste el sitio Vertiv.com.

Acerca de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de un portafolio de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, el cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv ejerce sus actividades en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite el sitio Vertiv.com.

Declaraciones prospectivas

Esta publicación contiene las declaraciones prospectivas de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los EE. UU. de 1995, Sección 27 del Acta de Seguridad y Sección 21E del Acta de Intercambio de Seguridades. Estas declaraciones son solo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Se remite a los lectores a las clasificaciones de Vertiv con la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene obligación alguna, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

 

CONTACTO

Sara Steindorf
T +314-982-1725
sara.steindorf@fleishman.com

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación