Liebert®
Protegemos el suministro eléctrico y el entorno de los sistemas electrónicos críticos

Los centros de datos y los sitios de computación en el extremo de la red son nuestro negocio principal. La infraestructura inteligente y eficiente de potencia y de refrigeración es crítica para garantizar el acceso continuo a las aplicaciones vitales y a los datos. Los sistemas de potencia y de gerenciamiento térmico Liebert están diseñados para proteger su entorno de TI y adaptarse a sus necesidades dinámicas.
Productos destacados
UPS en línea Liebert GXT4, 500 – 10,000VA
Recomendado para proteger equipo crítico de negocios, el Liebert GXT4 es un UPS de doble conversión en línea que ofrece un suministro eléctrico de CA continuo y de alta calidad sin interrupciones cuando se transfiere a la batería. El L...

Gabinete remoto de distribución de energía Liebert RX
El gabinete remoto Liebert RX proporciona una distribución de potencia en un solo paquete y ocupa la menor cantidad de espacio posible en el área de producción, 24"x12", con 400 amperios y 84 polos en un solo tablero.