Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Planta de enfriamiento dividido para interiores Liebert® XDM

Diseñada para eliminar las barreras del enfriamiento líquido en un entorno enfriado por aire, la planta de enfriamiento dividido Liebert XDM es un intercambiador de líquido a fluido para las aplicaciones de enfriamiento en puerta trasera. Ofrece una implementación sencilla y económica en cualquier centro de datos. La unidad opera sin agua de las instalaciones y ofrece un circuito secundario de agua helada, lo cual le permite aprovechar los beneficios de las puertas enfriadas por agua para soportar de manera más eficiente densidades de rack más altas sin incurrir en los costos de los cambios importantes en la infraestructura.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Oil and Gas
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantía: Garantía limitada de un año contra cualquier defecto en los materiales y la fabricación

El Vertiv™ Liebert® XDM es una planta de enfriamiento dividida con economización del refrigerante bombeado (PRE). Ha sido diseñada para ofrecer un enfriamiento de alta densidad en áreas específicas de los centros de datos enfriados por aire, sin necesidad de agua helada en el sitio. Trabaja junto con el intercambiador de calor en puerta trasera y agua helada Vertiv™ Liebert® DCD, y puede combinarse y emparejarse con las unidades enfriadas por aire Vertiv™ Liebert® DSE, para obtener la mayor flexibilidad a la hora de implementar su estrategia de enfriamiento personalizada y alcanzar sus objetivos de confiabilidad, disponibilidad y eficiencia.

Descripción general de especificaciones de modelos
XDM200
682 ( 200 )   76 in   62 in   46 7/8 in   1800 lbs  

Beneficios

Reduce los gastos de capital asociados al enfriamiento líquido en un entorno enfriado por aire
Enormes beneficios de eficiencia en entornos de alta densidad
Se adapta a varios diseños de instalación y complementa la configuración de enfriamiento actual
Completa la visibilidad de las condiciones operativas y el estado de la unidad para una mayor tranquilidad

Características

Conexiones de suministro y retorno de líquido superior o inferior
Pantalla táctil sensible y a color Liebert ® iCOM™
Monitoreo remoto disponible
Monitoreo inteligente del flujo con funciones de alarma
Diseño de tubería de bucle cerrado con detección de fugas integrada
Ubicaciones de drenaje y puerto de carga accesibles

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación