The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Solución empaquetada de free-cooling Liebert® DSE, 400-500 kW

Reduzca los costos y aumente las horas de economización con la solución empaquetada de free-cooling Liebert DSE de alta eficiencia. El Liebert DSE es el sistema de economizador de refrigerante bombeado para centros de datos más instalado en el mundo, con más de 6000 instalaciones.

Principales beneficios:
Altamente eficiente, con una efectividad del uso de la energía (PUE) menor a 1.20
Bajo costo total de propiedad
Horas máximas de economización en todo el rango de temperaturas
Eliminación de la contaminación del aire exterior
Transición fluida entre las fases de economización
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Telecomunicaciones
  • Venta minorista y mayorista

La solución empaquetada Liebert DSE para exteriores ofrece una alta eficiencia, una economización sin consumo de agua, una máxima confiabilidad, poco mantenimiento y una rápida escalabilidad: todo en configuraciones de sistema dividido (split) y altamente flexibles. Su economizador de refrigerante bombeado captura la mayor parte de las horas de economización en un amplio rango de temperaturas, en comparación con otros sistemas similares. La solución empaquetada Liebert DSE utiliza una tecnología probada de economizador de refrigerante bombeado que ha sido implementada en más de 6000 sitios alrededor del mundo. Con un diseño altamente flexible, la solución se encuentra disponible en configuraciones perimetrales y en azotea, con capacidades de 400 kW y 500kW. El paquete integra todos los componentes del sistema de enfriamiento en un espacio reducido. Se envía como una sola unidad precargada y probada en fábrica para una implementación rápida y sencilla.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Rooftop Configuration
1,365 [400kW] to 1,706 [500kW]   Rooftop Bottom return/Bottom Supply (DP400R, DP500          
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Perimeter Configuration
1,365 [400kW] to 1,706 [500kW]   Perimeter Front Return/Front Supply (DP400F, DP5          
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Draw-Thru Rooftop Configuration
1,365 [400kW] to 1,706 [500kW]   Rooftop Draw-Thru Bottom Supply/Return DP400B/500B   160 in   157 in   264   25500, 26000lbs  

Beneficios

Ahorro de dinero
Alta eficiencia, con una efectividad del uso de energía (PUE) operativa menor a 1.2.
Alta eficiencia, con una efectividad del uso de energía (PUE) menor a 1.2.
Elimina el consumo, los costos y el tratamiento del agua.
Una bajo kilovataje (kW) máximo que permite disminuir capacidad de respaldo del generador o más potencia de TI para la venta.
Sin fuga de aire ni desplazamiento volumétrico, lo cual elimina la necesidad de una potencia del ventilador adicional o la capacidad de aire de reposición.
Altamente eficiente en condiciones de carga baja y parcial.
 Le permite generar dinero
Rápidamente escalable para una implementación y un tiempo de salida al mercado más rápidos.
Bajos costos operativos para una mayor rentabilidad.
Reduce de los riesgos
Tecnología probada de economización de refrigerante bombeado utilizada en más de 4000 instalaciones alrededor del mundo.
Múltiples ventiladores, circuitos DX y otros componentes claves para resistir una falla.
Simplifica el gerenciamiento térmico
Controles avanzados gestionan automáticamente el adelanto/retraso de la unidad, protegen contra la congelación del serpentín, maximizan la economización y otras rutinas

Características

Alta capacidad, 400 kW – 500 kW
Economizador de refrigerante bombeado altamente eficiente
Monitoreo y control avanzados
Amplia superficie del condensador para minimizar la potencia operativa y la potencia máxima
Sin compuertas que necesiten mantenimiento ni filtros de aire que reemplazar.
Todos los componentes pueden recibir mantenimiento desde un extremo de la unidad
La construcción de rotura térmica evita la fuga de aire
3 configuraciones de flujo de aire
Implementaciones perimetrales o en azotea
Un menor peso y espacio.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
[QA] Test Office Name Four
Test Office Location Four Test Office Address Line 2 Four Texas USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo, Infraestructura de sala de control, Estación de trabajo móvil, Inversor de voltaje medio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo

Idioma y ubicación