Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Liebert PCW, Chilled Water Room Cooling Unit

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 220 kW

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Gobierno
  • Manufactura
  • Telecomunicaciones
  • Transporte

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 220 kW

Beneficios

The high chilled water delta T version is available to maximize freecooling operation, as well as granting a proper supply air temperature to the servers.The design considers a water regime of 20°C / 32°C
Save up to 65% in energy efficiency: Liebert PCW is the highest performing floor mount chilled water unit in its range
 Suitable for all data center environments, as a result of a wide range of configurations meeting any customer requirements
 Simplified installation regardless of the selected configuration
 Cloud-ready: Liebert PCW is ideal for data centers facing the load and temperature variations caused by Cloud computing

Características

EC Fan 2.0: At the heart of Liebert PCW are the EC fans, to dramatically reduce the noise level produced during operation while significantly increasing unit efficiency
Unit Inner Aeraulic Design: Cutting-edge design for the coil and the electrical panel, places Liebert PCW at the forefront of precision cooling for data centers
 Efficient Humidification Technology: To maintain the moisture content in the atmosphere the Liebert® PCW has an ultrasonic humidifer. If preferred infrared or electrode humidifiers are two efficient, available, alternatives
 VertivTM ICOMTM Control: Smart mode is a unique control algorithm developed for SmartAisleTM application (Cold Aisle containment) to dynamically adjust the airflow and cooling provided to match the needs of the servers eliminating the need to overcool your facility
 Ultimate Solution: Liebert PCW combines with Liebert® AFC adiabatic freecooling chillers to provide optimum efficiency to the entire Thermal Management system
 Simplified Installation: Adjustable legs, fast electrical kit and water connection on demand allow for easy installation  

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación