Vertiv™ SmartCabinet™ ID
El Vertiv™ SmartCabinet™ ID es un microcentro de datos todo en uno diseñado específicamente para entornos hostiles. Este sólido gabinete con clasificación IP54 ofrece protección ambiental para aplicaciones exigentes donde el polvo y la humedad pueden tener un efecto negativo en la vida útil del equipo y el rendimiento del sistema. El módulo de enfriamiento preintegrado ofrece 3.5 o 7.0 kW de capacidad de enfriamiento escalable, y permite utilizar todo el espacio U en el rack para una mayor implementación de TI.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Construction and Engineering
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Power Generation
- Power/Gas Transmission and Distribution
- Retail and Wholesale
- Transportation
- Water Supply/Sewage Disposal
Vertiv™ SmartCabinet™ ID
El Vertiv™ SmartCabinet™ ID es un microcentro de datos todo en uno diseñado específicamente para entornos hostiles. Este sólido gabinete con clasificación IP54 ofrece protección ambiental para aplicaciones exigentes donde el polvo y la humedad pueden tener un efecto negativo en la vida útil del equipo y el rendimiento del sistema. El módulo de enfriamiento preintegrado ofrece 3.5 o 7.0 kW de capacidad de enfriamiento escalable, y permite utilizar todo el espacio U en el rack para una mayor implementación de TI.
- Banking
- Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Construction and Engineering
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Power Generation
- Power/Gas Transmission and Distribution
- Retail and Wholesale
- Transportation
- Water Supply/Sewage Disposal
Especificaciones
El microcentro de datos Vertiv™ SmartCabinet™ ID ofrece una solución de TI completa para entornos exigentes. Además, incorpora un diseño innovador que no ocupa espacio U y permite utilizar todo el rack para el equipo crítico de TI, un ventilador de emergencias para un flujo de aire continuo, múltiples sensores ambientales para una mayor visibilidad y precisión, un bloque de gestión de potencia para un suministro eléctrico confiable para los principales componentes integrados y un mecanismo de cierre inteligente opcional que pueden integrarse en el sistema DCIM para la autorización y control de acceso. Todo esto se encuentra dentro de un rack de TI con clasificación IP54, el cual ofrece protección contra entornos hostiles, donde el polvo y la humedad podrían afectar negativamente el rendimiento y la vida útil del equipo. Al aislar el equipo de TI alojado en el rack, junto con el monitoreo ambiental, la gestión de la potencia y una mayor seguridad física, el SmartCabinet ID ofrece toda la protección y tranquilidad que necesitan los gerentes de sistemas de TI.
|
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
|
|||
|---|---|---|---|
| 47.2 in | 31.5 in | 47.2 in | 507.1 lbs |
| Ver más información del producto | |||
|
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
|
|||
| 78.7 in | 31.5 in | 47.2 in | 661.4 lbs |
| Ver más información del producto | |||
|
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
|
|||
| 78.6 in | 31.5 in | 47.2 in | 661.4 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.
Vertiv™ SmartCabinet™ ID Tech Specs
| Product Tech Specifications | Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3354 24U 3.5kW 120V | Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3350 42U 3.5kW 120V | Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3750 42U 7.0kW 120V |
|---|---|---|---|
| Nominal Cooling Capacity, kW (kBtuh) | 3.5 (11.9) | 3.5 (11.9) | 7.0 (23.9) |
| Nominal Airflow, m3/h (CFM) | 750 (441.4) | 750 (441.4) | 1500 (882.9) |
| Input Voltage (V/Ph/Frequency) | 208-230V/1Ph/60Hz | 208-230V/1Ph/60Hz | 208-230V/1Ph/60Hz |
| Operating Temperature (Standard Condenser) | -15 to 48*C (5 to 118*F) | -15 to 48*C (5 to 118*F) | -15 to 48*C (5 to 118*F) |
| Operating Temperature (Low Ambient Condenser) | -35 to 48*C (-31 to 118*F) | -35 to 48*C (-31 to 118*F) | -35 to 48*C (-31 to 118*F) |
| Heat Rejection Medium | R410A Refrigerant | R410A Refrigerant | R410A Refrigerant |
| Capacity Modulation Range | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Protection Rating | IP54 Rated | IP54 Rated | IP54 Rated |
| Controls and Monitoring | iCOM™ Edge | iCOM™ Edge | iCOM™ Edge |
| Agency Approvals | UL / CE, RoHS, ISTA 3B | UL / CE, RoHS, ISTA 3B | UL / CE, RoHS, ISTA 3B |
| Key Components | Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display | Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display | Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display |
| Key Options | Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks | Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks | Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks |
| Weight, kg (lb) | 263 (579.9) | 333 (734.2) | 355 (782.7) |
| Height, mm (in) | 1200 (47.2”) | 2000 (78.7”) | 2000 (78.7”) |
| Width, mm (in) | 800 (31.5”) | 800 (31.5”) | 800 (31.5”) |
| Depth, mm (in) | 1200 (47.2”) | 1200 (47.2”) | 1200 (47.2”) |