The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Avocent LRA 18.5"

La consola de acceso a rack local (LRA) Vertiv Avocent proporciona simplicidad, eficiencia y facilidad de uso, lo que la convierte en el punto de acceso ideal para centros de datos. Cuando se conecta a un interruptor KVM, la línea LRA permite un fácil acceso a varios servidores, lo que hace que las actualizaciones de software, la resolución de problemas, el monitoreo del sistema sean convenientes, lleven menos tiempo y requieran menos tiempo de actividad.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte

Beneficios

Widescreen: 19” LED LCD panel with a 16:9 aspect ratio
Form Factor: Easy access in the 1U space
User Interface: On-Screen menu has an intuitive design and can be accessed in 7 languages
Data Center Local Access: Complete entry point to local servers when needed
Ease Of Use: Full desktop style keyboard with number pad, touch pad and 2 USB 2.0 pass through ports

Características

Global certifications and availability
19” Widescreen HD LED-backlit monitor
Dual USB 2.0 pass-thru for faster data transmission
Fully installed console occupies only 1U rack space
Intuitive and user friendly on-screen display user interface
Full 103 key keyboard with number pad and touch pad pointer
Keyboard available in 12 languages
TAA compliant version available
Power efficient during operation and standby  
Available 8 or 16 Port digital KVM switch bundle

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
[0CT] PDP & SDP regression
Sales Direct Market Resellers #3 Direct Sales France
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Estación de trabajo móvil

Idioma y ubicación