The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Albér Continuous Load Units – CLU

The Continuous Load Unit provides the load during a capacity test and can be used with the BCT-2000, the BDS-256XL monitor or as a standalone with the Manual Control Box. Load Units are configured for 120V or 240V AC inputs. Design of the resistance elements enable small increment load adjustments through the entire capacity test.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Energía nuclear
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
Garantía: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Características

​Mounted on lockable, hard rubber casters for portability.
Computerized control secures safe testing.
Standard units are available from 21VDC to 270VDC. Each CLU is housed in an aluminum enclosure with expanded metal sides and top for excellent ventilation.
The conservative rating of the load resistors and the fan cooling system keep the frame from reaching excessive temperatures.
All continuous load devices are rated in constant current, but can be used for constant power testing when used with the Albér BCT-2000 battery capacity test system. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
3 contact office types
California USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo

Idioma y ubicación