The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Liebert Transformer Module Centralized Power Supply

The Liebert Transformer Module provides centralized power distribution for 24VAC loads, with two independently-fused 40VA isolated outputs. The TM115 and TM230 transformer modules are designed as self-contained, stand-alone devices.

Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Manufactura
  • Servicios profesionales

Beneficios

Supports centralized power distribution
Outputs independently fused for greater reliability
Supports Liebert SiteScan Web applications to power multiple modules
Power for the Liebert Universal Monitor and I/O expansion module from one power source
Power for stand alone and leak detection modules

Características

Self-contained power conversion module
Provides independently fused circuits
Each Liebert 24VAC outputs has a replaceable fuse for circuit protection
Includes On/Off switches
TM115 transformer module converts 115VAC to two 24VAC outputs; Liebert TM230 transformer module converts 230VAC to two 24VAC outputs

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
[QA] Test Office Name Four
Test Office Location Four Test Office Address Line 2 Four Texas USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo, Infraestructura de sala de control, Estación de trabajo móvil, Inversor de voltaje medio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo

Idioma y ubicación