The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ Environet™" Alert

Vertiv™ Environet™ Alert les ofrece a las empresas de la industria un software económico y fácil de usar para el monitoreo de las instalaciones críticas. Esta solución cuenta con capacidades superiores de organización de datos, monitoreo, alertas y tendencias para empresas en sectores como la atención médica, los servicios financieros, gobierno, entre otros. Además, ayuda a proteger y hacer crecer su negocio. Los clientes obtienen un monitoreo, alertas y tendencias a un precio adecuado para su negocio.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
Aumente la flexibilidad de su negocio: gestión con dispositivos SNMP independiente del fabricante sin costo adicional para gestionar su negocio según lo necesite.
Obtenga una solución económica: Environet Alert es una solución económica que facilita la implementación de sistemas en PyMEs y empresas grandes.
Reciba los beneficios de una configuración rápida y sencilla: gestione la configuración y los cambios de su propio sistema al eliminar la necesidad de puntos de contacto de soporte (opciones disponibles de paquetes de servicios).
Personalice sus datos: defina su propia visualización con nuestra moderna interfaz de usuario para enfocarse en los datos que más necesita para su trabajo
Conecte todas las operaciones: use nuestra API para conectarse con la gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM) y los sistemas de administración de edificios (BMS) remotos para obtener una imagen más completa de sus operaciones.
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Incendios/Alarmas/Seguridad
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Servicios profesionales
  • Telecomunicaciones
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte

Los clientes que no necesitan una solución DCIM (administración de la infraestructura del centro de datos) a gran escala, se beneficiarán de Vertiv™ Environet™ Alert, gracias a sus capacidades superiores de organización de datos, monitoreo y alertas a un precio económico. Permitiendo que las pequeñas y medianas empresas y las compañías de la industria que operan sitios pequeños u oficinas remotas cuenten con una solución de notificaciones de alerta de clase empresarial que ofrece flexibilidad y control. Vertiv™ Environet™ Alert les permite a las compañías conectar todas sus operaciones para una mayor visibilidad, gestionar riesgos de forma proactiva y mantener una alta disponibilidad. Vertiv™ Environet™ Alert es fácil de configurar y mantener. Además de los dispositivos de Vertiv, también integra equipos de terceros a través de SNMP, Modbus TCP/IP y BACnet IP.

Beneficios

Aumente sus conocimientos de la situación operativa y la visibilidad de los principales activos
Monitoree sus dispositivos a través de una integración simplificada con otros sistemas empresariales
Mejore el funcionamiento de los servidores con una resolución proactiva de las amenazas
Ahorre tiempo con una configuración, una gestión y un monitoreo más sencillos
Identifique las tendencias para planificar y optimizar las operaciones en todas las ubicaciones
Asegúrese de que los procesos y sistemas en todos sus centros de datos y salas de servidores sean consistentes

Características

Es una solución neutral con respecto al fabricante
Ofrece una moderna interfaz de usuario, para la flexibilidad y control completos por parte del usuario
Se integra mediante una API
Ofrece monitoreo, alarmas y alertas en tiempo real
Ofrece informes, gráficos y paneles sencillos
Se integra con cualquier dispositivo SNMP
Ofrece una alta disponibilidad
Permite receptor de trap y la alarma de umbrales
Ofrece una visualización y un flujo de datos personalizables
Se encuentra lista para la implementación global en múltiples sitios
Permite la agrupación y “colecciones” para los datos personalizados por el usuario
Está disponible y cuenta con soporte en todo el mundo
Es compatible con múltiples idiomas

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo

Idioma y ubicación