Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX

El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX es un dispositivo diseñado para gestionar la infraestructura de TI. Se basa en una arquitectura común segura que puede escalarse de la empresa al borde.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
Una experiencia de KVM más rápida y con más funcionalidades desde un solo dispositivo
Una arquitectura completamente digital para implementaciones flexibles y escalables
Una gestión más extensa de los dispositivos de TI
Una tecnología resiliente y segura que soporta más de 100 usuarios de forma simultánea
Una arquitectura común con plataformas, API y estándares abiertos
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: Garantía estándar de 2 años

Beneficios

Minimización de costos con consolidación de direcciones IP, PoE y automatización de API
Mejor escalabilidad con varios dispositivos y más sesiones remotas
Plataforma resiliente para la seguridad, la confiabilidad y la elevada demanda de ancho de banda
Soporta más de 100 usuarios simultáneamente desde una sola plataforma

Características

Dispositivo gestor de racks de clase empresarial
Visualizador HTML5 para sesiones de KVM
Descubra los elementos de la solución ADX:
Dispositivos de PS, KVM por IP
Gestione los procesadores de servicio localmente
Interfaz web HTML5 incorporada
Sin bloqueo, altamente escalable

El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado. La Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 permite que los usuarios puedan gestionar procesadores de servicio, máquinas virtuales, módulos KVM por IP y dispositivos de acceso remoto. Además, ofrece actualizaciones de firmware centralizadas para los dispositivos de TI y limita los riesgos de seguridad. Con la Plataforma Avocent ADX MP1000, los usuarios pueden automatizar las tareas de implementación y configuración con las API. El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 utiliza una sola IP para acceder a los dispositivos, reduce los costos de potencia y cableado con PoE y puede ofrecer sesiones para más de 100 usuarios sin necesidad de más hardware. Con el Avocent® ADX RM1048, usted puede conectar varios dispositivos de TI para el acceso a nivel de rack y configurar el ancho de banda necesario para satisfacer su demanda digital. El KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K ofrece KVM 4K remotos, una sincronización del mouse rápida y precisa y cifrado de extremo a extremo de todo el tráfico. Ofrece adaptadores HDMI, DP y MiniDP junto con USB-C nativo para una conectividad inmediata. El KVM por IP Avocent ADX IPUHD 4K optimiza la experiencia de usuario para bajo ancho de banda junto con sesiones compartidas para resolver los problemas de TI.

Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Tipo
Infraestructura digital
Puertos
1 x USB, 1 x Consola, 1 x Gestión
Power
2 x 1200W
Connectors
n/a
Resolución de video
n/a
MODO GRÁFICO
Humidity
5% a 90% sin condensación
Power Supply(s)
Dual
DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
Network Interfaces
4 x SFP +, 48 x 1G
Serial Ports
1 x RJ45 Serial
INTERFACES/PUERTOS
USB Ports
1 x USB
Operating Temperature
0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Fans
3
CONDICIONES OPERATIVAS
Agency Approvals
Para ver aprobaciones, consultar ficha técnica
VARIOS
Storage Temperature
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kg)
16.91 lbs
Peso (lbs / kg)
7.67 kgs
Alto (pulgadas / mm)
1.72 in
Alto (pulgadas / mm)
43.7 mm
Ancho (pulgadas / mm)
17.24 in
Ancho (pulgadas / mm)
438 mm
Fondo (pulgadas / mm)
17.4 in
Fondo (pulgadas / mm)
442 mm
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación