Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Avocent Matrix Digital High Performance KVM System

The Avocent Matrix Digital High Performance KVM system provides a highly scalable and configurable way to connect hundreds of users to thousands of servers and workstation equipment in a secure, real-time manner. By providing high definition video, audio, and exceptional USB performance is ideal for control room and user extension applications in Government, Broadcast, Post Production, Enterprise Data Centers, Industrial, and Transportation environments.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Energía nuclear
  • Petróleo y gas
  • Transporte

Características

Multi-User Access - Avocent Matrix provides up to hundreds of users with non-blocked access to connecteQd servers and equipment, allowing for multi-user access at any time.
Scalable, Expandable Architecture -Thousands of devices can be connected through cascading and expanding the system is easy to im​plement.
Intuitive Administration - Through the web interface or Matrix Manager software, a single management system allows you to manage devices, users, and peripherals. Advanced features also exist to establish macros, event notification, high availability, and external API access.
High Performance Video, Audio, and USB - Remotely access applications with a exceptional USB, audio, and resolution up to 1920 x 1200.​ 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación