Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Software de Administración Avocent DSView

El software DSView 3 es la viusualización de racks individuales necesaria para todos sus servidores, tecnologías integradas, equipos de red y dispositivos de alimentación.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Transporte
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

Programación - Simplifique la administración de tareas de rutina, actualizaciones y carga de archivos, lo cual incluye la automatización de actualizaciones y programas de tareas.
Compatible con varias plataformas - Con las plataformas Wintel, Linux, Sun Solaris y SuSE.
Autenticación de tolerancia a fallos- La arquitectura radial ofrece la autenticación de acceso para tolerancia a fallos, lo cual asegura la confiabilidad y la seguridad.
Autenticación flexible/Control de acceso - Permisos de usuarios que se autentican al comprarlos con el servicio de autenticación externa o interna existente, como LDAP, Active Directory, NT Domain, TACACS+, RADIUS y RSA SecurID.
Registro de usuario/sistema- La administración del registro de usuarios y sistema y la notificación de eventos ayuda a facilitar las auditorías y el cumplimiento.
Modos seleccionables de encriptación- Obtenga una seguridad mejorada gracias a los modos seleccionables de encriptación (AES, DES, 3DES, 128bit SSL).
Salir de Macros - Cierre la sesión de cada usuario cuando se cierra la sesión de Windows.
Zonas DS - Restrinja el acceso de usuarios por zonas para facilitar el rastreo y las auditorías. 

Características

Gestión segura, remota y centralizada del centro de datos - acceso y control de todos los activos de TI (físicos y virtuales) desde una sola pantalla.
Soporte de varios dispositivos- Haga click y conecte la administración centralizada de los blade, la infraestructura virtual de VMware, KVM por IP, administradores de procesadores de servicio MergePoint, servidores de consola avanzados ACS, unidades de distribución de energía (PDU) PM, seleccionados KVM y PDU de otros proveedores.
Soporte de medios virtuales - mapee tarjetas inteligentes/lectores de CAC, unidades de CD-ROM y otros medios a un servidor remoto para pasar credenciales, transferir archivos, utilizar aplicaciones y parches OS y diagnósticos de CD-ROM.
Solución integrada de KVM y control de potencia- Integra el acceso de BIOS y el control de potencia en una solución, lo cual permite la compatibilidad con un módem externo cuando la red no funciona.
Interfaz de usuario confiable, rápida y sencilla - Con base en navegador, personalizable y con características de usabilidad, las cuales incluyen teclado virtual, escalabilidad y visualización personalizada de la barra de herramientas.
Acceso a los administradores de procesadores de servicio - Los administradores pueden gestionar la potencia y el estado del sistema en servidores individuales con IPMI a través de administradores de procesadores de servicio.
Notificaciones - Las alarmas SNMP y las notificaciones por correo electrónico para eventos del sistema definidos. 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación