Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

Narada Batteries

Obtener el folleto
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Enjoy maintenance free operation and less frequent replacements Confidently deploy batteries in weight sensitive applications such as rooftops Optimize equipment and enclosure configurations with no outgassing concerns and high energy density footprints

Características

Scale energy storage requirements up to 100+ kWh Small and compact energy storage Low weight loads for central office and roof top installations Remote monitoring available with the NetSure™ Control Unit (NCU)

Narada Batteries
Physical Characteristics
Alto (pulgadas / mm)
133.5-222 mm
Ancho (pulgadas / mm)
442.5 mm
Fondo (pulgadas / mm)
400-480 mm
Folletos y fichas técnicas

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación