Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

563171 - (36) GMT Fuses

Accepts up to (36) GMT fuse load positions. Designed for mounting in a 19" relay rack. UL recognized for use in DC power distribution centers for communications equipment. Includes an external fuse alarm circuit card which provides resistive battery and Form-C relay contacts to external CBA/FA alarms. Relay contacts rated for 30 VDC @ 2 A.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Fácil instalación: terminales accesibles delanteras y traseras para fijar los conductores de carga
Ideal para aplicaciones independientes o para añadir distribución de CD complementaria a las soluciones NetSure existentes

Características

Salida de corriente elevada - 80 A hasta 600 A
Opciones flexibles de salida: opciones de carga única o salida A y B
Paneles compactos: 19 o 23 pulg. de ancho con adaptadores
Salida de alarmas aisladas de Forma C

563171 - (36) GMT Fuses
Product Overview
Voltaje de entrada, nominal
-48V
Tipo de sistema
Distribution Panel Assembly
Input
Voltaje de entrada, nominal
-48V

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación