Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ PowerDirect Rack

El PowerDirect Rack ofrece una solución de alimentación de CD escalable y de alta densidad. Ha sido diseñado para centros de datos modernos y entornos ORV3 de Open Compute. Este sistema modular ofrece hasta 132 kW por rack con unidades de alimentación (PSU) de alta eficiencia. El diseño flexible permite agregar unidades de alimentación y Subracks de potencia energizados, para una expansión sin inconvenientes a medida que aumentan las necesidades energéticas. Es ideal para configuraciones de servidores de alta capacidad, maximiza la eficiencia energética y minimiza las necesidades de espacio.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Alta capacidad de potencia: Proporciona 33kW (660A a 50V DC) por Subrack 1U, maximizando el espacio en rack para computación de IA, nube e hiperescala de alta densidad.​
Admite expansión en hot-plug, permitiendo agregar Subracks de alimentación y fuentes de poder adicionales sin interrumpir las operaciones en curso.
Alta Eficiencia: Funciona con una eficiencia máxima del 97,5%, reduciendo la pérdida total de calor y el consumo de energía para lograr menores costos operativos.​
Está optimizado para cumplir con los requisitos de ORV3 High Power Rack (HPR) que permite una integración perfecta en la infraestructura Open Compute.
Rango Flexible De Entrada De Energia: Admite entrada tanto de CA como de HVDC, lo que permite una implementación versátil en diferentes arquitecturas de energía con el mismo sistema de alimentación.​
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Beneficios

CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD DE DISEÑO: Con Subracks de alta potencia y fuentes de alimentación que proporcionan hasta 132 kW por rack, este sistema puede adaptarse a las necesidades de su negocio en capacidad de energía y redundancia.
GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA: Controle hasta 48 fuentes de alimentación y optimice la distribución de energía en todo el rack.
REDUZCA COSTOS DE ENERGÍA: La alta eficiencia reduce la pérdida de energía, disminuyendo los gastos de electricidad y refrigeración.
OBTENGA EXPANSIBILIDAD PLUG-AND-PLAY: Escale la potencia rápidamente sin apagar ni reconfigurar el sistema.​
PROTECCIÓN PREDICTIVA INTEGRAL: Las protecciones integradas contra sobretensión, sobrecorriente y temperatura evitan fallas de energía.

Características

CONFIGURACIÓN DE ENERGÍA REDUNDANTE: Permite configuraciones de redundancia N+1 y N+N para disponibilidad continua de energía.
COMPATIBILIDAD UNIVERSAL DE ENERGÍA: Soporta entrada de energía monofásica de 200-277V CA, trifásica de 200-480V CA y 240-336V CC para flexibilidad en la implementación.
GESTIÓN INTELIGENTE DE ENERGÍA: Funciona perfectamente con el Módulo de Gestión de Energía (PMM) de Vertiv para permitir telemetría en tiempo real, equilibrio de carga y monitoreo remoto.
OPTIMIZADO PARA SERVIDORES DE ALTA CAPACIDAD: Alimenta GPUs de alto rendimiento, CPUs y clústeres de IA de Nvidia, AMD, Intel y otros proveedores líderes de hardware.
COMPACTO Y LIGERO: Con un peso de solo 11,1 kg por Subrack, maximiza la eficiencia del espacio en rack mientras mantiene un factor de forma de bajo perfil.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación