The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Gabinete remoto de distribución de energía Liebert RX

El gabinete remoto Liebert RX proporciona una distribución de potencia en un solo paquete y ocupa la menor cantidad de espacio posible en el área de producción, 24"x12", con 400 amperios y 84 polos en un solo tablero.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert RX 400 Amp Distribution Cabinet
400 Amps   120 - 480 Volts   120 - 480 Volts   78.7 in   24 in   13 in   225 lbs  

Beneficios

Varias opciones de configuración permiten la optimización del espacio de centros de datos; se puede instalar dos, tres o cuatro unidades en bloques para ahorrar espacio.
Opciones de monitoreo para el tablero o el circuito ramal.
Se puede colocar en la pared o sobre el suelo, o en los soportes al final del pasillo de racks.
Se ajusta a las baldosas estándar del piso elevado, al mismo tiempo que permite quitar las baldosas adyacentes del piso. 
Cada tablero está totalmente aislado, cualquier arco eléctrico potencial se retiene dentro del gabinete cuando se instala en paralelo y cada uno recibe un suministro separado desde el sistema de bus dual.
Se ensambló y evaluó en la fábrica para asegurar la confiabilidad y el rendimiento consistente.
Los amplios canales abiertos proporcionan seis pulgadas de espacio para acceso y cubiertas con bisagras individuales, lo cual permite agregar circuitos con facilidad en el futuro. 
El gabinete compacto ayuda a utilizar de manera óptima el área de producción.
El sistema en un solo paquete es fácil de instalar, de darle mantenimiento y permite agregar circuitos con facilidad.
Se instala sin necesidad de herramientas en los racks DCM de Emerson Network Power. 

Características

Una unidad de distribución de potencia con 84 polos, la cual ocupa la menor área posible.
Se puede escoger entre un monitoreo en el circuito ramal o en el tablero. 
Permite una configuración como una sola unidad, o en bloques de 2, 3 ó 4 unidades. 
El interruptor principal con un 100% de capacidad de 400 amperios se ajusta mejor a los interruptores ramales de 30A y 60A que a los suministros más pequeños de 225A, lo cual proporciona mejores disparos selectivos. 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo

Idioma y ubicación