Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv Geist rPDU Basic

Vertiv Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet. Basic rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: Vertiv Geist rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended for free, to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.

The Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU delivers reliable power distribution at a competitive price point. The Basic PDU is the entry-level solution in the Vertiv Geist Rack PDU family, providing basic, reliable power distribution in all IT environments.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP1U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP1U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP1UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  

Beneficios

Reliable power distribution to critical IT equipment. 
Fast, inexpensive customization, including non-standard cord lengths 
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration. 

Características

Available in vertical and horizontal rackmount form factors.
Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available.
Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets. 
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación