Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv Geist rPDU Monitored

Vertiv Geist Monitored rPDU provide a comprehensive view of power usage, both at the rack and via remote access while continuing to provide reliable power distribution to critical IT equipment. Monitored rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Gobierno
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: Vertiv Geist rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended for free, to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.

The Monitored PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Beneficios

Reliable Reliable power distribution with local and remote power monitoring options offer quick access to critical power usage information to evaluate energy usage trends and maximize uptime.
Environmental monitoring capabilities ensure users have critical infrastructure data at their fingertips to prevent climate-related equipment failure and system downtime.
Upgrade your hot-swappable monitoring device on the fly to leverage new technologies and accommodate changing business needs without having to replace entire power strips.
Simplify circuit and phase balancing with color-coded receptacles.
Monitor power consumption at the outlet-level for a detailed view of power distributed to specific equipment with the outlet level option.
Gather comprehensive power data at the palm of your hand with the use of the Vertiv VLC mobile app.
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.

Características

Hot-Swappable and upgradeable monitoring device.
Local and remote power monitoring with accuracy of +/- 1% (ANSI & IEC Standards).
VLC (Visible Light Communication).
Environmental monitoring with the addition of optional sensors.
High Temperature Grade 60°C for high temperature environments.
Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available.
Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets. 
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación