The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

UPS Modular en Línea Liebert APM, 30 - 600 kW

El Liebert APM es un UPS en línea compacto, modular y sin transformador, que permite rápidos aumentos de capacidad sin la necesidad de espacio físico adicional. El APM funciona con hasta un 94% de eficiencia y ofrece opciones de redundancia interna para la más alta disponibilidad.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas.

El Liebert APM es un UPS en línea compacto, modular y sin transformador, que permite rápidos aumentos de capacidad sin la necesidad de espacio físico adicional. El APM funciona con hasta un 94% de eficiencia y ofrece opciones de redundancia interna para la más alta disponibilidad.

Beneficios

Liebert® APM puede alcanzar una potencia activa de 150 kW en una única unidad y 600 kW como máximo en las configuraciones en paralelo. Al mismo tiempo, ofrece una excelente autonomía integrada de hasta 30 minutos.
Funciona con hasta un 94% de eficiencia en doble conversión.
Ofrece opciones de redundancia interna para la más alta disponibilidad. 

Características

Tecnologí­a FlexPowerTM: Permite la configuración de un sistema completamente redundante de potencia y control, hecho para cumplir la capacidad del equipo protegido. La capacidad de la unidad se puede agregar con facilidad sin aumentar el área que ocupa el sistema. 
La tecnologí­a de conexión en paralelo permite conectar cuatro unidades sin la necesidad de un gabinete centralizado de bypass ni módulos externos adicionales.
Tecnologí­a para compartir la corriente digital y una alta confiabilidad de las conexiones en paralelo.
Un amplio rango de frecuencia y de voltaje de entrada para funcionar con las peores condiciones del suministro eléctrico. 
Administración inteligente de las baterí­as para un mantenimiento automático y una vida útil prolongada de estas.
Configuración flexible de las baterí­as: 30 a 40 baterías por fila permiten, en la mayoría de casos, mantener la solución existente de la baterí­a.
 Factor de potencia de salida unitario y diagrama del factor de potencia simétrico.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
[CS] VP-1361 Multiple ZIP Codes
Some address in USA USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo

Idioma y ubicación