UPS Trifásico Liebert EXM, 10-250 kVA (208V, 220V, 480V)
Sistema de potencia eficiente, flexible, inteligente para instalaciones medianas de TI
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
UPS Trifásico Liebert EXM, 10-250 kVA (208V, 220V, 480V)
Sistema de potencia eficiente, flexible, inteligente para instalaciones medianas de TI
- Banca, finanzas y seguros
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Especificaciones
El factor de potencia unitario garantiza más potencia en un espacio más pequeño, lo cual aumenta la capacidad del sistema, minimiza el cableado y los costos de instalación. Alcanza una alta eficiencia en todo el rango de capacidad Sistemas de 400 voltios. El diseño sin transformador de Emerson ahorra espacio, dinero, peso y costos de envío. Alcanza una eficiencia del 96% en doble conversión (modelos de 400V) y, del 99% en Eco-Mode™. Conexión inteligente en paralelo.
|
Liebert EXM UPS 480 Volt
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-250kVA/KW | 480V Input | 480V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 748-1244 lbs |
| Ver más información del producto | |||||||
|
Liebert EXM UPS 208 Volt
|
|||||||
| 10-200kVA/kW | 208V Input | 208V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 604-1516 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
- Liebert® EXM Parallel Cabinet User Manual (SL-25654)
- SL-26100_REV11_02-23_Web
- SL-25648_REV13_06-23_Web
- User Instructions for Wall Mount Maintenance Bypass - EXS and EXM.pdf
- Liebert EXM 208 Volt BDC User Manual 10-100kVA (SL-25653)
- Liebert EXM 480 Volt External Battery Cabinet User Manual (SL-25656)
- Vertiv™ Liebert® EXM User Manual 20 kVA to 200 kVA, 208/120 V, 50/60 Hz SL-26100 - LATAM1
- Vertiv™ Liebert® EXM UPS User Manual 80kVA to 200kVA - LATAM2
- Liebert EXM 480V UPS User Manual SL-26102 - LATAM 1 ES & Brazil
- SL-26102_REV10_11-21_Web
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.