The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

UPS Trifásico con Transformador Liebert NXL, 250 - 1,100 kVA

​Ofrece una fiable protección del suministro eléctrico y tecnología avanzada para aplicaciones de alta potencia. Posee un excelente rendimiento dinámico, con la capacidad de manejar virtualmente cualquier condición del suministro eléctrico de entrada y seguir ofreciendo una salida apropiada para computadoras.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Banca, finanzas y seguros
Garantía: La garantía varia según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas.

El UPS Liebert NXL está disponible en sistemas con modelos únicos, con capacidades de 250, 300, 400 , 500, 625, 750 kVA (disponible también en 800 y 1100kVA) en 480V, 60Hz. Los modelos de 750kVA de varios módulos están disponibles con dos configuraciones: 1+N (conmutador estático distribuido) y N+1 (conmutador estático centralizado).

​Ofrece una fiable protección del suministro eléctrico y tecnología avanzada para aplicaciones de alta potencia. Posee un excelente rendimiento dinámico, con la capacidad de manejar virtualmente cualquier condición del suministro eléctrico de entrada y seguir ofreciendo una salida apropiada para computadoras.

Descripción general de especificaciones de modelos
NXL 1100 kVA
1100 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   78.7 in   228.3 in   47.2 in   21,800 lbs  
NXL 800 kVA
800 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   78.7   184.8   47.2   16,120  
NXL 250-400 kVA
225-360 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   76.8   78.5   33.5   3965 - 5250  
NXL 625 kVA / 562.5 kW
562.5 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 750 kVA / 675 kW
675 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 625 kVA
625 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 500 kVA / 450 kW
450 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   111.6   39.4   9450  

Beneficios

Gabinetes de baterí­as y bypass para mantenimiento para una configuración sencilla.
Entrada de los cables en la parte superior o inferior.
Cableado interno en el gabinete simplifica la instalación.
La sección de entrada/salida que se enví­a primero se puede instalar antes que el UPS.
Controles con procesador digital de señal (DSP) Liebert ActiveStar®: sin potenciómetros.
Componentes redundantes: ventiladores, suministros de energí­a, tarjetas de comunicación.
Brinda un manejo superior de las cargas informáticas actuales y futuras, hasta con un factor de potencia líder de 0,95 sin reducciones.
Capacidad de manejar fallos de alta corriente de entrada.
Controles de color con pantalla táctil mejoran la interfaz del usuario y reducen el riesgo de errores humanos.
Excelente rendimiento dinámico.
Generador y electricidad amigable con baja distorsión de corriente.
Acceso frontal para la instalación y el mantenimiento.
Gabinetes compactos ocupan menos espacio.
Un mejorado acceso al cableado se traduce en una instalación más rápida.
El cableado entre gabinetes elimina el cableado externo.
El interruptor integrado del gabinete de baterías aí­sla el conjunto de baterí­as para un mantenimiento fácil.
Eficiencia operativa del 94%.

Características

Protección con UPS para instalaciones medianas y grandes.
Sistema monolítico con tecnología de última generación.
Controles de color con pantalla táctil.
Gabinetes de baterí­as que combinan con el gabinete de bypass para mantenimiento. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
[CS] VP-1361 Multiple ZIP Codes
Some address in USA USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo

Idioma y ubicación