The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert PSI, UPS en LÍnea interactiva, 1-3 KVA

Este compacto sistema de UPS interactivo en línea está especialmente diseñado para aplicaciones de TI como armarios de red y pequeños centros de datos. Proporciona una protección confiable para servidores, nodos críticos, estaciones de trabajo, periféricos para redes grandes, routers para redes, puentes, centrales y otros equipos electrónicos. Existen gabinetes complementarios para baterías para extender el tiempo de funcionamiento con batería.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Educación
  • Venta minorista y mayorista
  • Salud
  • Servicios profesionales
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Descripción general de especificaciones de modelos
PS1000RT3-120XR
1000VA / 900W   120V   120V   L-N-G   3.5   17.3   19.3   56  
PS2200RT3-120XR
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   92  
PS3000RT3-120XR
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   105  
PS1000RT3-120
1000VA / 900W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   43  
PS1500RT3-120
1500VA / 1350W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   47  
PS2200RT3-120
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   76  
PS3000RT3-120
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   84  
PS1500RT3120XRW
1500VA / 1350W   120V   120V     3.5   17.3   19.3   62  
PS2200RT3120XRW
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   92  
PS3000RT3120XRW
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   105  
PS1000RT3-120W
1000VA / 900W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   43  
PS2200RT3-120W
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   76  
PS3000RT3-120W
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   84  
PS1000RT3120XRW
1000VA / 900W   120V   120V     3.5   17.3   19.3   56  
PS1500RT3-120W
1500VA / 1350W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   47  

Beneficios

Cuenta con seis o siete receptáculos para la baterí­a dependiendo del tamaño del modelo y permite conectar equipo adicional al UPS con receptáculos de 15, 20 o 30 Amp.
Ventana de voltaje de entrada configurable que permite al UPS igualar el suministro eléctrico de entrada.
La detección automática de frecuencias le permite al UPS ajustar automáticamente la frecuencia de entrada, 50Hz o 60Hz.
La pantalla LED rota 90° para facilitar la lectura cuando se coloca en rack o en torre.
Gabinetes opcionales de baterí­as externas brindan tiempo de funcionamiento para aplicaciones que requieren un tiempo de respaldo prolongado.
Ofrece protección contra sobretensiones de red para equipo conectado al UPS en el puerto RH-45.
Cuenta con múltiples alarmas visuales y audibles para advertir inmediatamente de una fluctuación en el voltaje de entrada (aumento/reducción de voltaje), sobrecarga de la salida, baterí­a baja o reemplazo de la baterías.
Más de cinco minutos de tiempo de respaldo con la baterí­a con carga completa cuando la electricidad falla.
Análisis integral de la condición de las baterías dentro de el UPS y notificará cuando se debe cambiar las baterí­as internas.Las pruebas automáticas de las baterí­as también se pueden programar con el software de apagado Liebert.
Permite un mantenimiento fácil y sencillo con baterí­as intercambiables en caliente que el usuario puede cambiar.
Cuenta con la opción de apagado de emergencia para un apagado de emergencia seguro.
Un factor de potencia de salida de 0,9 brinda más potencia para su carga protegida y un funcionamiento más energéticamente eficiente.
Ofrece el precio más competitivo en su clase cuando se compra el paquete de soluciones de red equipado de fábrica con la tarjeta web Liebert IntelliSlot.
Se entrega con las baterí­as conectadas y cargadas, lo que reduce el tiempo de instalación y los costos.

Características

UPS interactivo en línea.
De fácil instalación, de tamaño 2U configurable en rack/torre.
Protege contra las caídas por medio de una batería interna y gabinetes de batería extendidos opcionales.
Ofrece capacidades flexibles de monitoreo y comunicación.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
[CS] VP-1361 Multiple ZIP Codes
Some address in USA USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo

Idioma y ubicación