Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Mantenimiento Preventivo de UPS Liebert

Las caídas de los centros de datos no son una opción porque estos respaldan operaciones críticas para los negocios. Las unidades de UPS Liebert se diseñaron para alcanzar una alta confiabilidad. En embargo, contiene componentes con vida útil limitada, los cuales deben recibir mantenimiento activo para garantizar que su UPS mantendrá una disponibilidad alta. Para maximizar la disponibilidad de su UPS, el paso más importante que puede tomar es contar con un programa de mantenimiento preven.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

La disponiblidad del sistema de potencia aumenta dramáticamente a medida que se corrigen los problemas incipientes.
Un mejor tiempo promedio entre fallos (MTBF) se logra cuando el mantenimiento lo realizan técnicos especializados.
La confiabilidad mejorada del sistema crítico nace de la prevención continua de problemas.
La duración de las caídas de las instalaciones se puede lograr con una supervisión regular del UPS y de sus componentes críticos. 
El costo del mantenimiento se puede disminuir con la implementación de un programa que optimiza el rendimiento del sistema y elimina las reparaciones de emergencia.

Características

La verificación de la temperatura en todos los interruptores, conexiones y controles relacionados identifica aumentos térmicos que pueden generar problemas costosos.
La inspección visual completa del sistema de potencia grande  le ayuda a evidenciar y corregir fallos incipientes.
El reemplazo de componentes se debe realizar en equipo como los capacitores que pueden haber fallado o mostrado señales de falla.
La instalación de FCN mantiene su UPS al día y con desempeño óptimo.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación