Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Background:

Taking into consideration the absence of power grids in this remote area and its need for sustainability, solar energy was the most viable option to power the mobile radio base station in this area, which has a low population density and no existing telephone service.

Results:

  • Optimized data center cooling
  • Continuous increase in energy efficiency to support sustainability goals
  • Project completion in just nine months during a global pandemic

 

Case Summary
Location:​

Paraguayan Chaco, Paraguay

Critical Need:

The remote area, and its need for sustainability, revealed solar energy was the most viable option to power the mobile radio base station in this area, which has a low population density and no existing telephone service.

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ NetSure™ 5100 DC Power System with NetSure™ controller for remote access.
  • Vertiv™ EPC 48300/2900 Outdoor Cabinet with Lithium Ion Batteries
  • NetSure™ S48-2000e3 - Solar Converters
  • NetSure™ Solar Panels and Solar Panel Protection Boxes
  • Support structure for solar panels



DOWNLOAD THE CASE STUDY

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation