Statut d’activation
Veuillez contacter l’assistance partenaire Vertiv : salescloudsupport@vertivco.com
Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.
De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.
Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.
Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
- À propos de
- Actualités et informations
- Single-Phase UPS Lifecycle Management: Protecting IT Availability
Single-Phase UPS Lifecycle Management: Protecting IT Availability
• 19-10-21
In addition to tracking battery health, a battery lifecycle management program should enable oversight of the UPS itself. Much like an aging PC or server, the older a UPS system, the greater the risk of failure and the more the UPS will lack in terms of technological innovations and performance enhancements.
With an uninterruptible power supply (UPS), you have made a significant investment in power protection for your operations, so it doesn’t make sense to risk that investment on batteries that may not work when needed most. Your system availability depends on a working battery.
UPS batteries are built to provide several years of service, operating reliably even through repeated charging and occasional use while supporting critical loads. But like any battery, they have a defined lifecycle. The key challenge is to know when your batteries are nearing the end of their life expectancy and to be able to replace them before you get into a situation — such as a complete power outage — where they fail to protect the load.
These smaller UPS systems, ranging in capacity from 500 VA up to 20,000 VA, are usually overseen by IT/network managers and administrators within organizations having edge or remote computing locations. But when it comes to small or remote IT edge installations, out of sight is certainly not out of mind, especially with their vital role in meeting business and customer demands.
In this white paper, we will highlight the critical role of the battery within single-phase UPS systems and discuss the options for ensuring power and business continuity, especially as IT networks increase in size and complexity and/or become more dispersed.
Vertiv partners with you to find your Edge and enable your critical infrastructure.
Your network edge is always evolving to wherever your customers are and whatever they need. Your challenge is keeping pace with that evolution.
Vertiv partners with you to find your Edge and enable your critical infrastructure.
Your network edge is always evolving to wherever your customers are and whatever they need. Your challenge is keeping pace with that evolution.