Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

As computers moved away from the monolithic mainframe to the use of distributed systems with smaller individual servers, the utilization of the IT rack greatly changed as well.

New generations of high-density servers and networking equipment have increased rack densities and overall facility power requirements. Power density per rack averages 7-8 kW today and is expected to rise.

While large scale IT operations such as colocation facilities and cloud installations may have different rack requirements than edge of network or enterprise applications, the rack enclosure is still the backbone of the information technology infrastructure.

Rack systems are strategic assets that play a key role in system uptime and data center availability and reliability.  They can be counted on to be flexible and adaptive to accommodate rapid change.  IT racks are designed for flexibility and ease of cable routing that contributes to time efficiency and productivity increases.  They are, in short, a vital component of any data center. 

Learn more about modern IT racks in this white paper including:

  • Rack Types and Architecture
  • IT Rack Decision Criteria
  • Rack Density 
  • The Rack Purchasing Process

Articles reliés

Vertiv Geist Rack PDU

Sujets des articles

What is a Rack PDU?
PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation