Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

solutions-responsables

Découvrez les technologies qui permettent le changement

Nous avons pour ambition d’assurer un avenir plus respectueux de l’environnement en fournissant une infrastructure numérique essentielle qui est très fiable et très économe en énergie et en eau.

1. La SmartRow 2 de Vertiv réduit de 30 % l’énergie requise pour refroidir le système | 2. La SmartRow 2 de Vertiv réduit d’environ 20 % les émissions totales de carbone
3. Le système de gestion de l’alimentation sans coupure de Vertiv de Liebert® APM2 permet d’économiser jusqu’à 72 % d’espace au sol tout en réalisant la même durée d’exécution que les systèmes d’ASC conventionnels.

Produits et solutions responsables en vedette

Les produits et solutions responsables sont conçus avec des caractéristiques qui peuvent contribuer à l’amélioration de l’efficacité énergétique, hydrique, carbonique et des déchets lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre, ou qui facilitent l’intégration de sources d’énergie alternatives.

Gestion thermique

Unités de distribution de liquide de refroidissement Liebert® XDU de Vertiv

Les unités de distribution de liquide de refroidissement Liebert XDU procurent des systèmes qui fonctionnent avec ou sans eau de l’installation, vous permettant de profiter des avantages d’un refroidissement liquide à haute efficacité sans engager des coûts importants de changements à l’infrastructure. Ceci est disponible en Amérique du Nord, en EMOA et en Inde.

En savoir plus

Refroidisseur intérieur divisé Liebert® XDM de Vertiv

Conçu pour éliminer les obstacles au refroidissement liquide dans un environnement refroidi par air, le refroidisseur intérieur divisé Liebert XDM est un échangeur liquide à liquide pour les applications de refroidissement par porte arrière qui offre un déploiement facile et rentable dans n’importe quel centre de données. Ceci est disponible en Amérique du Nord.

En savoir plus

Refroidisseurs Liebert® AFC Vertiv™

Unités conformes à la directive écoconception. Options de compresseur à onduleur pour une meilleure efficacité de charge des pièces. Ceci est disponible en EMOA, en Chine, en Inde et en Amérique latine.

En savoir plus

Liebert® PCW Vertiv™

Liebert® PCW est l’unité de refroidissement à eau réfrigérée idéale, offrant une solution efficace pour la climatisation des centres de données et des salles de serveurs. Ce système de refroidissement à l’eau est disponible dans une grande variété de configurations et de capacités, allant de 25 à 220 kW. Ceci est disponible en Amérique du Nord, en EMOA, en Chine, en Inde et en Amérique latine.

En savoir plus

Alimentation électrique essentielle

Étagère de convertisseur solaire NetSure Vertiv

Atteignez vos objectifs en matière de durabilité et réduisez vos coûts d’exploitation en augmentant votre système d’alimentation C.C. actuel grâce à la densité d’énergie solaire exceptionnelle de l’étagère de convertisseur solaire NetSure de Vertiv en utilisant les modules de convertisseur solaire eSure 4300W de Vertiv.

En savoir plus

Liebert® APM Plus Vertiv™

Le système APM modulaire sans transformateur à haute densité de Vertiv s’étend jusqu’à 97 % d’efficacité de double conversion, ce qui garantit des économies de coûts d’exploitation remarquables, réduisant à la fois le coût total de propriété (CTP) et l’impact environnemental. Ceci est disponible en EMOA.

En savoir plus

Alimentation sans coupure au lithium Liebert® de Vertiv, 400VA

Le système d’alimentation au lithium Liebert® Power-UPS Vertiv™ est un ASC compact et léger qui utilise la technologie lithium-ion pour offrir une durée de vie plus longue et réduire les coûts de remplacement. Ceci est disponible en Amérique du Nord.

En savoir plus

Liebert® GXT5 Lithium-Ion ASC 5000 Vertiv™ - 10000 VA, 120 V/208 V

L’ASC en ligne s’adaptant à la double conversion lithium-ion Liebert® GXT5 de Vertiv offre le plus haut niveau de conditionnement de l’alimentation et de protection de l’alimentation aux systèmes informatiques essentiels de l’entreprise, tels que l’équipement réseau et les serveurs d’entreprise. Ceci est disponible en Amérique du Nord.

En savoir plus

Bâti et boîtiers

Système pour micro-centre de données VRC-S Edge-Ready Micro Vertiv™

Placez facilement l’infrastructure informatique là où vous en avez besoin avec le VRC-S de Vertiv™. Ce micro-centre de données fermé pré-intégré est conçu pour être opérationnel à une application en périphérie en quelques jours. Ceciest disponible en Amérique du Nord et en EMOA.

En savoir plus

SmartRow™ DCX Vertiv™

Le système SmartRow de la gamme de produits DCX offre un centre de données complet en quelques semaines seulement et non en quelques mois. Il combine quatre à quatorze bâtis avec une gestion thermique de centre de données, des systèmes d’alimentation sans coupure, une gestion de l’alimentation, des technologies de surveillance et de contrôle et une gestion des câbles dans un système de pièce fermée neutre. Ceci est disponible en Amérique du Nord et en Amérique latine.

En savoir plus

Geist™ SwitchAir™ Vertiv™

Les commutateurs de réseau, les équilibreurs de charge et les routeurs se trouvent généralement sur les parties supérieure et arrière du bâti, loin du flux d’air du couloir froid à l’avant de l’armoire. Ceci est disponible en Amérique du Nord, en EMOA, en ASIE, en Inde et en Amérique latine.

En savoir plus

NetSure™ Vertiv™
Série M

Une solution d’enceinte extérieure robuste et écoénergétique pour l’équipement radio 5G et de périphérie de réseau informatique qui fournit une alimentation fiable, y compris une batterie de secours. Ceci est disponible en EMOA.

En savoir plus

TimberMod™ Vertiv™

TimberMod™ de Vertiv™ est la variante des modules d’alimentation SmartMod™ de Vertiv™ utilisant le bois massif comme élément structurel au lieu de l’acier. Cette alternative soutient les objectifs de durabilité du client en utilisant un matériau plus écologique qui peut minimiser l’épuisement des ressources et réduire les émissions.

En savoir plus

Articles en vedette

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation