Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Security Handles

Interchange rack handles for various degrees of security.

Part Number ​Description

VRA6022

VR Door Handle

VRA6023

Combination Lock Handle (Qty. 2)

VRA7001

Security Handle Combination (2)

VRA7002

Security Handle Fingerprint + RFID (1)

VRA7003

Security Handle Pin Pad + RFID (1)



800x600-Handle-Options_309492_0.jpg

Single Perforated Doors

Part Number ​Description

VRA6001

VR 42Ux600 Single Perf Door Blk

VRA6002

VR 42Ux800 Single Perf Door Blk

VRA6003

VR 48Ux600 Single Perf Door Blk

VRA6004

VR 48Ux800 Single Perf Door Blk



Split Perforated Doors

Part Number ​Description

VRA6005

VR 42Ux600 Split Perf Doors Blk

VRA6006

VR 42Ux800 Split Perf Doors Blk

VRA6007

VR 48Ux600 Split Perf Doors Blk

VRA6008

VR 48Ux800 Split Perf Doors Blk



Single & Split Doors

Solid door options offer additional security for the Vertiv™ VR Racks. Color: Black.

Part Number ​Description

VRA6050

Full Metal Door 42U x 600

VRA6051

Full Metal Door 42U x 800

VRA6052

Full Metal Door 48U x 600

VRA6053

Full Metal Door 48U x 800

VRA6056

Split Metal Door 48U x 600

VRA6057

Split Metal Door 48U x 800

VRA6062

Split Metal Door 42U x 600

VRA6063

Split Metal Door 42U x 800





800x600-single-and-split-doors_383217_0.jpg

Colocation Kit

Upgrade your existing Vertiv VR Rack to a dual tenant rack to maximize your data center floor space. Colocation kits include dual front and rear doors, secure cable management, and dividing panels. Color: Black.

Part Number ​Description ​Available U Space

VRA9040

Colocation Rack Accessory 42U x 600 x 1100

20U (Top) / 19U (Bottom)

VRA9041

Colocation Rack Accessory 42U x 600 x 1200

20U (Top) / 19U (Bottom)

VRA9042

Colocation Rack Accessory 48U x 600 x 1100

23U (Top) / 22U (Bottom)

VRA9043

Colocation Rack Accessory 48U x 600 x 1200

23U (Top) / 22U (Bottom)

VRA9044

Colocation Rack Accessory 42U x 800 x 1100

20U (Top) / 19U (Bottom)

VRA9045

Colocation Rack Accessory 42U x 800 x 1200

20U (Top) / 19U (Bottom)

VRA9046

Colocation Rack Accessory 48U x 800 x 1100

23U (Top) / 22U (Bottom)

VRA9047

Colocation Rack Accessory 48U x 800 x 1200

23U (Top) / 22U (Bottom)



800x600-colocation-kit_383221_0.jpg

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation