Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Making a More Efficient Data Centre (Part 2 of 2)

In my previous article a couple of weeks ago, I covered some of the basics around where your data centre might be losing efficiency and how consolidation of your infrastructure can help to fix this. In this new article, we’re going to delve a little deeper into some more ways to make your data centre as energy efficient as possible.

Optimise, Optimise, Optimise

Now that you’ve reduced the power consumption of the IT load itself, let’s have a quick look at the infrastructure supporting this equipment. Consider the equipment you have and whether it is being used to its best capabilities. This is where the concept of optimisation comes into play.

Metering plays a very import part in this as it allows you to benchmark where energy is being used. For example, you may have an IT load of 50kW with enough cooling units to supply 200kW of cooling. The question is do you need all those CRAC units running if your load is only 50kW? We see this often, particularly in legacy units with no variable capacity.

Optimisation will also highlight whether bad practices such as not having blanking panels, no separation of hot and cold air, poor sealing of the room and potentially even poor cable management are in place. Any of these practices coupled with no control strategy means there could be significant potential to reduce energy consumption and improve energy efficiency in your business.

Beyond the basics

Consolidation and optimisation can go a long way, but there are a number of more technical considerations that can help bring your data centre to a new level of efficiency and/or if you are considering a new facility. Here are seven best practice methods to achieve this:

1. Maximise the return temperature at the cooling units to improve capacity and efficiency

Similarly, if using chilled water systems maximise supply and return temperatures to achieve similar results

2. Match cooling capacity and airflow with IT loads

Use intelligent cooling controls that size for peak demand

3. Use cooling designs that reduce energy consumption

Take advantage of variable capacity cooling

4. Select a critical power system that that optimises availability, efficiency and scalability needs

5. Design – or redesign – your data centre to prioritise flexibility using scalable architectures that minimise carbon footprint

6. Enable data centre infrastructure management and monitoring to improve capacity, efficiency and availability

7. Utilise local design and service expertise to extend equipment life, reduce costs and address your data centre’s unique challenges

The last one is particularly important – while best practices in optimising availability, efficiency and capacity have emerged, how they are applied is hugely dependent on your specific site. Although the above techniques can and should be employed, knowing the boundaries for these is also critical and this is where local expertise from a trustworthy provider can be vital.

You are invited to download the 2.0 Energy Logic book and read more about this topic.

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation