Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

American Family Insurance Increases Cooling Unit Energy Efficiency By More Than 70%

Background

Two Madison-area data centers operated by American Family Insurance are cooled by chilled water loops with redundant cooling units to eliminate single points of failure. American Family has worked with Vertiv to develop a plan to upgrade its cooling systems for energy efficiency and to estimate the attainable savings. The goal was to find ways to reduce energy use without introducing new points of failure or taking down the facility during the upgrade.

Results

  • This upgrade improved American Family’s data center efficiency, freed up stranded capacity and improved the manageability and visibility of equipment.

Case Summary
Location:​ Madison, Wisconsin
Critical Need: Implement cooling system cost saving measures without compromising uptime, both during the implementation process and upon completion.
Vertiv Solution:
  • Liebert® Deluxe System 3 cooling units, with Level VSDs (variable speed drives) for fans and Liebert iCOM™ controls with Liebert IntelliSlot
  • Liebert CRV™ row-based cooling units
  • Liebert CRV™ row-based cooling units
  • Liebert Challenger™ 3000 cooling units
  • Liebert Series 600, 610, and NXL™ UPS systems
  • Liebert STS2 static transfer switches
  • Liebert PPC™ power distribution systems
  • Liebert SiteLink Monitoring
DOWNLOAD THE CASE STUDY

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation