Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Hibernia Express construit des câbles transocéaniques grâce à Vertiv

février 12, 2019

Hibernia Networks a choisi Vertiv comme partenaire pour concevoir et construire deux stations d’atterrissement de câbles entièrement intégrées de chaque côté de l’océan Atlantique en raison de notre expérience, de notre expertise et de notre vitesse de déploiement.

Station d’atterrissement de câbles SmartMod

Le client

Hibernia Networks était un fournisseur privé de services de télécommunication appartenant aux États-Unis. L’entreprise a été rachetée par GTT Communications en janvier 2017.

Le défi

L’Hibernia Express est un réseau de six paires de câbles transatlantiques de 4 600 km qui relie l’Amérique du Nord et l’Europe par le biais de points d’atterrissement à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Brean, en Angleterre et à Cork, en Irlande. Le client avait besoin d’un partenaire qui comprenait bien la réalité difficile des environnements en bord de mer et ayant démontré sa capacité à fournir des systèmes de refroidissement efficaces et fiables dans de telles conditions afin de construire leurs stations d’atterrissement de câbles pour relier l’Hibernia Express.

La solution

Hibernia Networks a choisi Vertiv pour concevoir et construire plusieurs modules préfabriqués pouvant être assemblés sur place conformément à la réglementation en vigueur au Canada et au Royaume-Uni, les deux points d’atterrissement principaux d’Hibernia Express.

Ces stations d’atterrissement de câbles ont été terminées en seulement sept mois à partir du début des travaux, ce qui a permis à Hibernia Express d’offrir le délai de transit le plus bas possible et une capacité supplémentaire de haut rendement à ses clients des deux côtés de l’océan Atlantique.

Résumé de la situation

Puissance : 10,16 Tbit/s; <60 ms de délai de transit

Fournisseur de technologie : TE Subcom

Solutions Vertiv :

  • Unités de gestion thermique Liebert DSE et Liebert PDX
  • Alimentation c.c à haut rendement avec surveillance et contrôle à distance sécurisés
  • Onduleurs, accumulateurs au plomb à pression interne régulée par valve et autres infrastructures de soutien

Résultats :

  • Vertiv a su mettre en place des systèmes de refroidissement fiables et efficaces malgré les conditions difficiles du bord de mer
    grâce au savoir-faire acquis lors de déploiements passés.
  • Les deux sites ont été conçus de façon à atteindre les normes les plus rigoureuses de l’industrie en matière de
    rendement énergétique et d’utilisation efficace de l’énergie.
  • Les déploiements simultanés ont été terminés en sept mois, à partir du début des
    travaux, ce qui est 40 % plus rapide que le délai de déploiement habituel pour
    les installations classiques en briques et mortier.
Télécharger l’étude de cas (PDF)
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation