Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Increase the efficiency of existing data centers with liquid cooling

novembre 08, 2024

The surge in high-performance computing (HPC) and AI workloads is driving up energy consumption and heat loads, exceeding air-cooling solutions’ capabilities. Data centers are under mounting pressure to innovate and find cost-effective strategies to meet business demands.

Data centers can leverage existing solutions and technologies to retrofit current cooling infrastructures. One approach is integrating liquid-to-refrigerant coolant distribution units (L2R CDUs) with refrigerant-based heat rejection units to provide a versatile and modular solution for liquid cooling deployments.

Our eBook lays out a faster path to deploying liquid-cooled AI solutions with a strategic approach that:

  • Offers flexibility and efficiency: Leveraging direct expansion (DX) heat rejection, CDUs allow data centers to manage varying heat loads easily and add new pods as needed, enabling an optimal balance for air and liquid cooling solutions. This modular approach with liquid-to-refrigerant (L2R) CDUs allows for scalable capacity expansion and mitigates the need for infrastructure overhauls.
  • Enables versatility for workload management and cost-effectivity: This modular retrofit approach allows for phased deployments as liquid cooling capacity can be turned on as needed by swapping out air-cooling capacity for new CDUs. Moreover, it enables operators to process different workloads at the same facility.
  • Highlights innovation with energy efficiency: CDUs provide liquid cooling directly to cold plates on servers or rear door heat exchangers (RDHXs), allowing for higher temperature operations and reduced energy consumption.

Discover a better way to adapt the infrastructure and implement liquid cooling that avoids time and cost-intensive processes.

Download the ebook

Articles reliés

+
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation