Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Vertiv alimente les sites cellulaires et les réseaux radio 5G avec un nouveau redresseur outdoor compact, équipé d’une batterie lithium-ion

mars 23, 2023

Le Vertiv™ NetSure™ IPE permet un déploiement rapide de la 5G dans les espaces télécoms difficiles d'accès

Rungis, France [20 Mars 2023] –  Vertiv ( NYSE : VRT) fournisseur mondial de solutions de continuité et d'infrastructures numériques critiques, présente aujourd’hui le nouveau redresseur outdoor VertivTM Netsure TM IPE, pour faciliter le déploiement de la 5G et permettre aux opérateurs d'augmenter la capacité dans les zones où la demande de données est importante. Ces dispositifs faciles à déployer, disponibles avec une batterie de secours au lithium-ion, aident à minimiser  les pertes d'énergie tout en alimentant les radios au sommet des tours et des toits, ce qui est courant dans ce type d'applications. Le NetSure™ IPE R48-2000C2 est disponible dès maintenant dans le monde entier.

Ce redresseur extérieur prend en charge l'infrastructure de télécommunications dans les réseaux mobiles et est idéal pour les applications edge, notamment les Small Cells 5G, le RAN, les réseaux de télécommunications distribués et les lieux à forte demande de données tels que les complexes sportives, les stades, les transports publics, les aéroports, les centres commerciaux et éducatifs.

La forte consommation de données mobiles dans ces zones peut faire affecter les réseaux et créer des goulots d'étranglement. La technologie de nouvelle génération des redresseurs outdoor NetSure IPE R48-2000C2 alimente rapidement et de manière fiable les radios utilisées pour augmenter la capacité et étendre les réseaux 5G. En cas de défaillance du réseau, en fonction de la charge et de la capacité de la batterie, les batteries lithium-ion légères et sans entretien maintiennent efficacement le réseau en fonctionnement pendant une heure ou plus, tout en fonctionnant à des températures plus élevées et en se chargeant plus rapidement que les alternatives aux plomb-acide.

“L'augmentation du trafic de données sur les sites cellulaires et d'autres applications très sollicitées à la périphérie du réseau a accéléré le besoin d'une solution d'alimentation outdoor fiable, compacte et efficace. Vertiv NetSure IPE offre un système d'énergie DC compact qui répond aux défis de ces sites critiques. ” explique Henrik Nilen, global director of DC power offerings chez Vertiv.  

Vertiv™ NetSure™ IPE se caractérise par sa facilité d'installation, ses multiples positions de montage, sa petite taille et n'a pas besoin d'être configuré avant l'installation et le démarrage. Il peut être alimenté en courant alternatif ou continu, ce qui donne à l'utilisateur final la possibilité d'utiliser le type de connexion le mieux adapté au site et au réseau. Le redresseur est conforme à la norme IP65 pour une utilisation dans des environnements extérieurs difficiles, et il peut être équipé d'une batterie de secours lithium-ion dédiée pour un déploiement rapide et facile dans les espaces publics.

Pour plus d’information sur Vertiv NetSure IPE, merci de visiter Vertiv.fr. 

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv:

Nicolas Moutier
T : 01 53 63 27 32
E : nmoutier@yucatan.fr

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation