Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Modèle de produit

Batteries Narada

Les modules de batteries 48V LFP de la gamme Narada NPFC conviennent parfaitement aux applications de station télécom de base, d’OSP et d’énergie renouvelable. La gamme NPFC se caractérise par une longue durée de vie, un encombrement et un poids réduits, ainsi qu’une installation simplifiée sous forme de modules montables 19 po/23 po.

Obtenir une brochure

Avantages

Vous apprécierez l’économie d’argent précieux grâce à la réduction du coût total de propriété
Profitez d’une exploitation sans entretien et de remplacements moins fréquents
Déployez des batteries en toute confiance dans des applications sensibles au poids, comme les toits
Optimiser les configurations d’équipement et de boîtier sans souci de dégazages et d’empreintes à haute densité énergétique
Soyez prêt pour des interruptions avec des temps de recharge plus courts

Caractéristiques

Élargissez les capacités de stockage d’énergie jusqu’à plus de 100 kWh
Stockage d’énergie compact et de petite taille
Charges de faible poids pour les installations de centres de commutation et de toits
Surveillance à distance disponible avec l’unité de commande NetSure™ (NCU)

Batteries Narada
Product Overview
Intensité admissible
10-200 Ah
Tension de sortie, nominale
51.5 VDC
Tension d’entrée, nominale
Lithium LFP
Input
Tension d’entrée, nominale
Lithium LFP
Output
Tension de sortie, nominale
51.5 VDC
Physical Characteristics
Hauteur (po/mm)
133.5-222 mm
Largeur (po/mm)
442.5 mm
Profondeur (po/mm)
400-480 mm
Brochures et fiches techniques

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation