Gamme de convertisseurs NetSure
Les systèmes de convertisseurs de la gamme NetSure convertissent une tension c.c. en une autre tension.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Télécommunications
Gamme de convertisseurs NetSure
Les systèmes de convertisseurs de la gamme NetSure convertissent une tension c.c. en une autre tension.
- Télécommunications
Spécifications
|
+27 VDC Vertiv™ eSure™ Bullet Converter
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 W | 13.9 | +27 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb. |
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
|
Extension de convertisseur de puissance eSure, C48/58-1000
|
||||||||
| 1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb |
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
|
Vertiv™ NetSure™ Converter System -48V DC to -58V DC
|
||||||||
| 34.8 kW | 600 A | -58V DC | -48V DC | Converter | 12.25 in | 23.34 in | 19.94 in | 83.2 lbs |
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
|
NetSure DCS48375
|
||||||||
| 18 kW | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb |
| Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.