Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Modèle de produit

563171

Accepte jusqu’à (36) emplacements de charge de fusible GMT. Conçu pour être monté dans un bâti à relais de 19 po. Homologué UL pour les centres de distribution d’alimentation DC destinés aux équipements de communication. Comprend un circuit d’alarme à fusible externe doté de contacts résistifs pour batterie et relais de forme C destinés aux circuits d’alarme CBA/FA externes. Contacts relais 30 V c.c., 2 A.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Avantages

Facilité d’installation – Bornes accessibles à l’avant ou à l’arrière pour fixer les conducteurs de charge
Idéal pour les applications autonomes ou l’ajout d’une distribution c.a. supplémentaire aux solutions NetSure existantes

Caractéristiques

Sortie de courant élevée – de 80 à 600 A
Options de sortie flexibles – Options de sortie à charge unique ou A & B
Panneaux compacts – 19 po L ou 23 po L avec adaptateurs
Sortie d’alarme forme C isolée

563171
Product Overview
Tension d’entrée, nominale
-48VDC
Type de système
(36) GMT Fuse Distribution Panel
Input
Tension d’entrée, nominale
-48VDC

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation