Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Panneaux de distribution NetSure

Les panneaux de distribution c.c pour les systèmes NetSure sont conçus pour fournir une protection contre les surintensités pour plusieurs petites charges. Les panneaux acceptent les fusibles de 1 à 20 A ou les disjoncteurs de charge jusqu’à 150 A. Les options incluent jusqu’à (36) fusibles GMT ou jusqu’à (4) disjoncteurs de charge et (12) fusibles GMT. Les fusibles se branchent dans l’une des positions de montage sur le panneau avant. Chaque position a un retour d’atterrissement localisé.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
545277
+24VDC or -48VDC   (20) Fuse or Breaker Distribution Panel   6U   23"   6.5"   16 lbs.  
545700
+24VDC or -48VDC   (20) GMT Fuse Distribution Panel   1U   19"   10"   8 lbs.  
548066
-48VDC   (19) Fuse or Breaker Distribution Cabinet   4U   19"   12.5"   28 lbs.  
548067
-48VDC   (24) Fuse or Breaker Distribution Cabinet   4U   23"   12.5"   30 lbs.  
562579
-48VDC   (12) GMT Fuse, (4) Breaker Distribution Panel   1U   19"   10"   13 lbs.  
563317
+24VDC or -48VDC   (20) GMT Fuse Distribution Panel   1U   19"   10"   7 lbs.  
563171
-48VDC   (36) GMT Fuse Distribution Panel   1U   19"   10"   12 lbs.  

Avantages

Facilité d’installation – Bornes accessibles à l’avant ou à l’arrière pour fixer les conducteurs de charge
Idéal pour les applications autonomes ou l’ajout d’une distribution c.a. supplémentaire aux solutions NetSure existantes

Caractéristiques

Sortie de courant élevée – de 80 à 600 A
Options de sortie flexibles – Options de sortie à charge unique ou A & B
Panneaux compacts – 19 po L ou 23 po L avec adaptateurs
Sortie d’alarme forme C isolée

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation