Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Famille du produit

Série NetSure IPE

Légers et sans maintenance, les systèmes d’énergie extérieurs Vertiv™ NetSure™ IPE sont conçus pour alimenter votre réseau 5G dans les environnements les plus complexes et sont disponibles avec une batterie lithium-ion dédiée de secours.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Avantages clés
Déployez rapidement votre réseau 5G à l’aide de connecteurs de câble rapides
Garantissez une disponibilité élevée dans les espaces difficiles d’accès
Réduisez les coûts d’exploitation avec un rendement énergétique de 96,3 %
Faites fonctionner votre réseau en silence grâce au refroidissement à convection naturelle des redresseurs

La série NetSure IPE rendement élevé réduit la consommation électrique ainsi que les coûts d’exploitation, tout en offrant des performances supérieures et une fiabilité sans compromis.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
R48-1000C
1000 W   20 A   -54 VDC   100-250 VAC     14.2 in   7.1 in   3.5 in   11.0 lbs  
R48-2000C2-6
2000 W   41.6 A   -54 VDC   200-240 VAC   Outdoor system   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  

Avantages

Déployez rapidement votre réseau 5G avec des redresseurs Outdoor qui se montent facilement directement sur un poteau ou un mur en utilisant des connecteurs rapides pour la batterie, les charges et les alarmes.
Alimentez votre infrastructure critique dans des espaces difficiles d’accès avec des modules extérieurs classés IP65 fonctionnant jusqu’à +75 °C.
Minimisez les coûts d’exploitation du réseau en utilisant une alimentation DC haut rendement à 96,3 % et ne nécessitant aucune énergie pour le refroidissement.
Éliminez les chutes de tension et acheminez des câbles massifs vers des têtes radio distantes (RRH) en plaçant ces redresseurs compacts directement au sommet de la tour
Faites fonctionner votre réseau en silence, grâce au refroidissement à convection naturelle des redresseurs

Caractéristiques

Le refroidissement à convection naturelle élimine la maintenance et permet un fonctionnement silencieux
Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à +75 °C
Conforme aux normes mondiales de l’industrie
Montage mural et sur poteau en position drapeau ou à plat
Idéal pour un déploiement rapide dans des zones publiques urbaines, rurales ou protégées

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Témoignages clients

 Image

5 facteurs à prendre en compte pour optimiser le déploiement de la 5G

Voici les 5 facteurs importants que chaque fournisseur de réseau doit prendre en compte avant de déployer un réseau 5G afin d’assurer un déploiement et des opérations fluides.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation