Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Modèle de produit

NetSure VMS Retrofit

Les redresseurs eSure™ à haut rendement permettent de réduire considérablement les coûts énergétiques et offrent des fonctionnalités avancées pour les anciens systèmes d’énergie DC de la gamme Vortex Mini (VMS).

Obtenir une brochure

Avantages

Prolongez la vie des systèmes existants et améliorez leur efficacité pour faire des économies
Maintenez le fonctionnement de votre site pendant l’installation et l’entretien grâce à des modules remplaçables à chaud
Compatible avec ou sans les redresseurs d’origine dans le même système

Caractéristiques

Se branche dans les fentes de redresseur des étagères existantes sans aucun réglage électrique ni mécanique
La fiabilité des produits NetSure améliore la moyenne de temps de bon fonctionnement (MTBF)
Les fonctions améliorées du contrôleur incluent le réglage centralisé et l’accès à distance par Ethernet
Permet le raccordement à un dispositif de surveillance à distance par SNMP et Internet

NetSure VMS Retrofit
Product Overview
Puissance
1000 W
Intensité admissible
20.8A
Tension de sortie, nominale
-42.0 VDC to -58.0 VDC
Tension d’entrée, nominale
85 VAC to 300 VAC operating range
Input
Tension d’entrée, nominale
85 VAC to 300 VAC operating range
Equipment Dimensions (H x W x D)
9.8 x 3.4 x 10.9 (inches) / 226 x 86 x 277 (mm)
Output
Tension de sortie, nominale
-42.0 VDC to -58.0 VDC
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
2.7 kgs
Hauteur (po/mm)
226 mm
Largeur (po/mm)
86 mm
Profondeur (po/mm)
277 mm
Environmetal & Standard Compliance
Safety Compliance
60950 (EN, IEC, UL for USA & Canada); CE marked, EN300 386:2001 class B, FCC part 15 class B
Brochures et fiches techniques

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation